GN 6473.1 Profili per guide laterali per guide laterali snodate GN 6473, acciaio INOX

GN 6473.1 Profili per guide laterali GN 6473, acciaio INOX Tipo: O - Aperto
Original design PRA-GLB / PRB-GLB
Tipo: O - Aperto

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I profili per guide laterali GN 6473.1 servono per il fissaggio delle guide laterali snodate GN 6473. Gli elementi di collegamento GN 6473.2 si montano su trasportatori e dispositivi analoghi.

I profili per guide laterali di tipo G si possono installare senza modifiche. Per il tipo O è necessario praticare i fori alesati.

I profili per guide laterali sono fornite in confezioni da 2 unità ciascuna. Possono essere accorciati secondo le necessità.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Accessorio

Elementi di collegamento GN 6473.2

Nascondi disegno tecnico
GN 6473.1 Profili per guide laterali GN 6473, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OAperto
GChiuso
Mostra / Nascondi colonne
hLunghezza lbtUnità di imballaggio
401500300081,52

Selezione e configurazione articolo

Tipo


h
Lunghezza l
Materiale

Tipo


h
Lunghezza l
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,12
più IVA 7,24 €
lordo 45,36 €
In magazzino
ELESA Code: 419184
Descrizione: PRA-GLB-40-1500
Unità di imballaggio: 2 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 1,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6473.1-O-40-1500-NIGN 6473.1-G-40-1500-NIGN 6473.1-O-40-3000-NIGN 6473.1-G-40-3000-NI