Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Las bridas GN 784.1 se montan en las rótulas giratorias GN 784 por la parte inferior. Un pasador ranurado de ajuste impide la rotación.
La brida permite montar las rótulas giratorias desde la parte superior. La sección d2 con los tres taladros d3 está dimensionada de manera que se puedan usar tornillos con arandelas estándar.
El pasador ranurado de ajuste está montado en la brida. El tornillo avellanado se incluye suelto.
Especificación
Acero inoxidable AISI 304 Mate, tamboreado finoMT
Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable AISI 304
Pasador ranurado de ajuste DIN 8745
Acero inoxidable AISI 304
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €