GN 784.1 Flange Acciaio INOX, per snodi sferici girevoli GN 784

Foto

GN 784.1 Flange per snodi sferici girevoli GN 784
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange GN 784.1 sono montate dal basso sugli snodi sferici girevoli GN 784. Un perno a scanalature coniche su metà lunghezza impedisce la rotazione.

La flangia consente di montare gli snodi sferici girevoli sulla superficie superiore. La sezione d2 con i tre fori d3 è configurata in modo da poter utilizzare viti standard con rondelle.

Il perno a scanalature coniche su metà lunghezza è montato sulla flangia. La vite a testa svasata è inclusa separatamente.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304
Rettificato, finitura mattMT


Vite a testa svasata DIN 7991
Acciaio INOX AISI 304


Perno a scanalature coniche su metà lunghezza DIN 8745
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 784.1 Flange per snodi sferici girevoli GN 784 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d0
Ø snodo sferico girevole
GN 784
d1d2d3d4d5h1h2ms
234232,54,5M 5268,572,5
3149404,5M 63610,593
3960505,5M 841014,6124
4970605,5M 841014,6164

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Oberfläche

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,91
più IVA 1,69 €
lordo 10,60 €
In magazzino
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...