Description du produit
Les vis à tête cylindrique GN 7984.2 sont dotées d'une tête basse permettant de les utiliser dans des endroits où l'espace est limité.
Dotées d'une tige amincie d3, les vis sont parfaitement protégées contre la perte, par exemple lorsqu'elles sont utilisées avec un cache. La « captivité de l'élément de fixation » telle que définie par la directive 2006/42/EG relative aux machines est donc assurée.
Pour ce faire, au lieu d'un trou traversant/fileté normal, il faut prévoir un filetage d1 de part et d'autre et, le cas échéant , un évidement approprié d4. Il existe différentes possibilités de montage selon la conception et la longueur de serrage a1 ... a3 du cache (voir illustration).
Spécifications
Inox AISI 304NI
Classe 50 de résistance à la traction
RoHS