GN 7984.2 Tornillos Allen Acero inoxidable, con cabeza baja, con rebaje en el perno para evitar pérdidas

Tornillos Allen GN 7984.2: Acero inoxidable, con cabeza baja, con rebaje en el perno para evitar pérdidas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos Allen GN 7984.2 tienen una cabeza baja para permitir el uso en zonas con espacio limitado.

Gracias al perno con rebaje d3, el tornillo puede asegurarse fácilmente frente a pérdida, por ejemplo, en una cubierta. Esto le confiere la "cautividad del elemento de fijación" que establece la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Con este fin, en lugar de un agujero pasante/roscado normal, debe proporcionarse una rosca d1 en ambos lados, si es necesario, con un orificio distanciador adecuado d4. Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a1 ... a3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304NI
Clase de resistencia a la tracción 50


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7984.2 Tornillos Allen, acero inoxidable, con cabeza baja, con rebaje en el perno para evitar pérdidas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5241,52
M 3163-77-88-125,52,23,5241,52
M 4162-55-88-11734,52,8522,5
M 4205-99-1111-15734,52,8522,5
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,53,562,53
M 5256-1111-1414-198,53,95,53,562,53
M 6253-77-1313-17104,56,54834
M 6307-1212-1717-22104,56,54834
M 8304-88-1616-20136,38,551045
M 8358-1313-2020-25136,38,551045
M 84013-1818-2525-30136,38,551045

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l1
Material

Rosca d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,56
más IVA 0,68 €
bruto 4,24 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
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
GN 7984.2-M3-12-NIGN 7984.2-M3-16-NIGN 7984.2-M4-16-NIGN 7984.2-M4-20-NIGN 7984.2-M5-20-NIGN 7984.2-M5-25-NIGN 7984.2-M6-25-NIGN 7984.2-M6-30-NIGN 7984.2-M8-30-NIGN 7984.2-M8-35-NIGN 7984.2-M8-40-NI