GN 822 Mini-indeksitapit Teräs / ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Mini-indeksitapit GN 822 tunnetaan pienistä mitoistaan. Ne on suunniteltu asennettaviksi ohutseinäisiin metallirakenteisiin.

Tyypissä C nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain

  • TeräsST
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Ruostumaton teräsNI AISI 303

Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Väliholkit GN 609.5 (ruostumaton teräs)
Matalat kuusiomutterit GN 909
Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit GN 909.5
Matalamuotoiset kuusiomutterit ISO 8675
Kohdistusholkit GN 412.2
Kohdistusholkit GN 412.4
Kohdistusholkit GN 412.3
Kohdistusholkit GN 412.5

Piilota tekninen piirros
GN 822 Mini-indeksitapit, teräs / ruostumaton teräs, suojattu indeksointimekanismi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi 0/-0,06
Reikä +0,05/+0,1
d2d3d4l1l2
min.
l3l4
min.
avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
4M 8 x 0,75211526,5553,5104,512
5M 8 x 0,75211526,5553,5104,512
6M 10 x 1251834774,512518
7M 10 x 1251834774,512518

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali


Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,20
plus ALV 0,80 €
brutto 5,00 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 822-4-B-STGN 822-4-B-NIGN 822-4-C-STGN 822-4-C-NIGN 822-5-B-STGN 822-5-B-NIGN 822-5-C-STGN 822-5-C-NIGN 822-6-B-STGN 822-6-B-NIGN 822-6-C-STGN 822-6-C-NIGN 822-7-B-STGN 822-7-B-NIGN 822-7-C-STGN 822-7-C-NI