GN 822 Mini pistoncini di posizionamento a molla con e senza posizione di arresto

GN 822 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento nascosto Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Senza posizione di arresto
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Senza posizione di arresto

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte. Sono stati progettati per l'installazione in strutture in lamiera a parete sottile.

Nel tipo C, la manopola può essere ruotata di 30° dopo aver retratto il pistoncino, trattenendolo in posizione retratta per mezzo di un dispositivo di blocco del posizionamento.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI AISI 303


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 822 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento nascosto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno 0/-0,06
Foro alesato +0,05/+0,1
d2d3d4l1l2
min.
l3l4
min.
A/FCarico molla in N ≈
Iniziale

finale
4M 8 x 0,75211526,5553,5104,512
5M 8 x 0,75211526,5553,5104,512
6M 10 x 1251834774,512518
7M 10 x 1251834774,512518

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Tipo


Materiale


Specifiche

Diametro vite d1
Tipo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,20
più IVA 0,80 €
lordo 5,00 €
In magazzino
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900