JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 822 Doigts d'indexage miniatures avec et sans position de repos

Photo

GN 822 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Matériau: NI - Inox
Type: B - sans position de repos
Matériau: NI - Inox
Type: B - sans position de repos
GN 822 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Matériau: NI - Inox
Type: B - sans position de repos GN 822 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Matériau: NI - Inox
Type: C - avec position de repos GN 822 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Matériau: ST - Acier
Type: B - sans position de repos GN 822 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Matériau: ST - Acier
Type: C - avec position de repos
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage miniatures GN 822 se caractérisent par leurs dimensions réduites. Ils ont été conçus pour être installés dans des constructions à parois minces en tôle.

Sur le type C, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI
AISI 303


Goupille de centrage
Inox
AISI 303


Ressort
Inox
AISI 301


Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 822 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos
Cavec position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille 0/-0,06
Alésage +0,05/+0,1
d2d3d4l1l2
min.
l3l4
min.
A/FCharge du ressort en N ≈
Initiale

finale
4M 8 x 0,75211526,5553,5104,512
5M 8 x 0,75211526,5553,5104,512
6M 10 x 1251834774,512518
7M 10 x 1251834774,512518

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,20
plus TVA 0,80 €
brute 5,00 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.