GN 155 Saranat Muovi

ELESA original design
code: CFE.
Tyyppi: A - 2x2 kierteiset pohjareiät

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

  • Muovi (polyamidi PA)
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Tappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Kierreholkit
    Messinki, nikkelöity

  • Kierretapit
    Messinki, nikkelöity

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 155 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

A2x2 kierteiset pohjareiät
B2x2 reiät kuusiokoloruuveille
C2x2 kierretapit
D2x kierteiset pohjareiät / 2x kierretapit
E2x kierteiset pohjareiät / 2x reiät kuusiokoloruuveille
F2x kierretapit / 2x reiät kuusiokoloruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
l2
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d1d2d3h1h2l3l4l5m1 ± 0,3m2 ± 0,3rt
4545,53030,5M 33,32,512,59,515134301554
58594040,5M 44,3416,512,52018640,42065,5
70704848,5M 55,55201524178462476,5
97976666M 66,5627,52133161063,73389

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi






Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,31
plus ALV 1,20 €
brutto 7,51 €
Varastossa
ELESA Code: 423111
Kuvaus: CFE.30 B-M3
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 155-45-30-AGN 155-45-30-BGN 155-45-30-CGN 155-45-30-DGN 155-45-30-EGN 155-45-30-FGN 155-58-40-AGN 155-58-40-BGN 155-58-40-CGN 155-58-40-DGN 155-58-40-EGN 155-58-40-FGN 155-70-48-AGN 155-70-48-BGN 155-70-48-CGN 155-70-48-DGN 155-70-48-EGN 155-70-48-FGN 155-97-66-AGN 155-97-66-BGN 155-97-66-CGN 155-97-66-DGN 155-97-66-EGN 155-97-66-F