GN 133 Noix de serrage orthogonales Aluminium

Noix de serrage orthogonales GN 133: Aluminium
Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 133 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z1 / z2, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Masquer schéma technique
GN 133 Noix de serrage orthogonales, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage B
k1
Serrage
longueur
k2
Serrage
longueur
l1l2l3mz1
Emplacement
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom. GN 911
pour
 z1
l4


pour z2
l4
B 20B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-20-63
B 25B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-2063 | 7863
B 30B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-2063 | 7863
B 40B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-259278
B 42B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 45B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 48B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 50B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
BL
SW
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,61
plus TVA 2,97 €
brute 18,58 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,33 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,177 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000