GN 124.2 Lukitustapit Ruostumaton teräs, aksiaalisella lukolla (kuulan pidike)

Lukitustapit GN 124.2: Ruostumaton teräs, aksiaalisella lukolla (kuulan pidike)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 124.2 käytetään erilaisten jiginvalmistus- ja kiinnitysjärjestelmien nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen.

Lukituskuulat pysyvät paikoillaan painejousen avulla eivätkä näin ole jäykästi lukittuja. Pultit voidaan työntää kohdennusreikiin ja poistaa niistä nopeasti ja helposti.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräs
AISI 303


Nuppi
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • mustanharmaa
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


RoHS

Lisävaruste

Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4

Piilota tekninen piirros
GN 124.2 Lukitustapit, ruostumaton teräs, aksiaalisella lukolla (kuulan pidike) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3Kohdistus-
reikä
Aksiaalinen
pitovoima
N ≈
61015202530502617,56,522568
81520253050-2617,58,7226,3815
101520253050-34231228,58,71030
1220304050--342314,528,59,51232

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 124.2
622
840
1062
1290

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,09
plus ALV 1,92 €
brutto 12,01 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900