GN 124.3 Lukitustapit Ruostumaton teräs, aksiaalisella lukolla (kuulan pidike)

Lukitustapit GN 124.3: Ruostumaton teräs, aksiaalisella lukolla (kuulan pidike)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Aksiaalisella lukolla varustettuja lukitustappeja GN 124.3 käytetään erilaisten jiginvalmistus- ja kiinnitysjärjestelmien nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen.

Lukituskuulat pysyvät paikoillaan puristusjousen avulla eivätkä näin ole jäykästi lukittuja. Tapit voidaan työntää kohdennusreikiin ja poistaa niistä nopeasti ja helposti.

Teknisessä liitteessä on kuormaluokitukset kaksinkertaiselle leikkausvahvuudelle (murtolujuus)

Tekninen eritelmä

Pultti
Ruostumaton teräs AISI 303


Disc
Ruostumaton teräs AISI 316LHC
Metalliruiskuvalettu


Umpiruuvi
Ruostumaton teräs AISI 304
ei irrotettava, Loctite-kiinnitetty


Pallo
Ruostumaton teräs AISI 420C


Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 631


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysholkit GN 1140
Kuulaketjut GN 111
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kuulaketjut GN 111.5
Spiraaliketjut GN 111.4
Ohjainholkit DIN 172 (kauluksella)
Ohjainholkit DIN 179 (ilman kaulusta)

Piilota tekninen piirros
GN 124.3 Lukitustapit, ruostumaton teräs, aksiaalisella lukolla (kuulan pidike) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ESilmukka-aluslevyllä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3l4sKohdistusreikäAksiaalinen
pitovoima N ≈
81520253050122,58,776,313,53815
101520253050152,51278,71531030
1220304050-17314,599,518,541232

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 124.3
840
1062
1290

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,14
plus ALV 2,12 €
brutto 13,26 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 124.3-8-15-EGN 124.3-8-20-EGN 124.3-8-25-EGN 124.3-8-30-EGN 124.3-8-50-EGN 124.3-10-15-EGN 124.3-10-20-EGN 124.3-10-25-EGN 124.3-10-30-EGN 124.3-10-50-EGN 124.3-12-20-EGN 124.3-12-30-EGN 124.3-12-40-EGN 124.3-12-50-E