JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 124.2 Perni autobloccanti Perno in acciaio INOX, con bloccaggio assiale (dispositivo di ritegno a sfera)

Foto

GN 124.2 Perni autobloccanti, acciaio INOX, con bloccaggio assiale (dispositivo di ritegno a sfera)
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I perni autobloccanti GN 124.2 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra maschere o attrezzature.

Le sfere di bloccaggio vengono mantenute in posizione da una molla di compressione e non sono quindi bloccate rigidamente. I bulloni possono essere inseriti e rimossi in modo rapido e semplice dal foro di centraggio.

L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno
Acciaio INOX AISI 303


Manopola
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Grigio-nero
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Sfere
Acciaio INOX AISI 420C


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 124.2 Perni autobloccanti, acciaio INOX, con bloccaggio assiale (dispositivo di ritegno a sfera) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3Foro
di centraggio
Forza di
ritegno assiale
in N ≈
61015202530502617,56,522568
81520253050-2617,58,7226,3815
101520253050-34231228,58,71030
1220304050--342314,528,59,51232

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro vite d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

Schizzo capacità di carico perni autobloccanti

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 124.2
622
840
1062
1290

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,09
più IVA 1,92 €
lordo 12,01 €
In magazzino
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...