GN 124.2 Pasadores de fijación Acero inoxidable, con bloqueo axial (retenedor de bolas)

Pasadores de fijación GN 124.2: Acero inoxidable, con bloqueo axial (retenedor de bolas)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de fijación GN 124.2 se utilizan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios sistemas de montaje.

Las bolas de bloqueo se mantienen en su lugar mediante un muelle de presión y, por lo tanto, no están bloqueadas de manera rígida. Los pernos se pueden introducir y extraer del orificio de posicionamiento de forma rápida y fácil.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Perno
Acero inoxidable
AISI 303


Pomo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • gris oscuro
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Esfera
Acero inoxidable AISI 420C


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Ocultar dibujo técnico
GN 124.2 Pasadores de fijación, acero inoxidable, con bloqueo axial (retenedor de bolas) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3Orificio
de posicionamiento
Fuerza de retención
axial
en N ≈
61015202530502617,56,522568
81520253050-2617,58,7226,3815
101520253050-34231228,58,71030
1220304050--342314,528,59,51232

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 124.2
622
840
1062
1290

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,09
más IVA 1,92 €
bruto 12,01 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900