GN 124.2 Broches de centrage Inox, à verrouillage axial (pièce de retenue à bille)

Photo

GN 124.2 Broches de centrage, inox,  à verrouillage axial (pièce de retenue à bille)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les broches de centrage à verrouillage axial GN 124.2 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement divers systèmes de montage et de fixation.

Les billes de verrouillage sont maintenues en position par un ressort sous pression et ne sont donc pas complètement immobilisées. Boulons rapides et faciles à insérer/déposer du trou de positionnement.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Poussoir
Inox
AISI 303


Bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • gris foncé
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Bille
Inox AISI 420C


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 124.2 Broches de centrage, inox,  à verrouillage axial (pièce de retenue à bille) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3positionnement
alésage
Force de maintien
axiale
en N ≈
61015202530502617,56,522568
81520253050-2617,58,7226,3815
101520253050-34231228,58,71030
1220304050--342314,528,59,51232

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 124.2
622
840
1062
1290

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,09
plus TVA 1,92 €
brute 12,01 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.