GN 124.3 Steckbolzen Edelstahl, mit Axialsicherung (Kugelraste)

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Steckbolzen GN 124.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedenster Bauelemente eingesetzt.

Die Rastkugeln werden durch eine Druckfeder in ihrer Position gehalten, sind also nicht starr verriegelt. Das Einstecken bzw. Entnehmen der Bolzen aus der Steckbohrung ist dadurch schnell und einfach möglich.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4305


Scheibe
Edelstahl 1.4404
metallspritzgegossen


Senkschraube
Edelstahl A2
nicht demontierbar verklebt


Kugel
Edelstahl 1.3541


Druckfeder
Edelstahl 1.4568


RoHS

Zubehör

Aufnahmebuchsen GN 1140
Kugelketten GN 111
Halteseile GN 111.2
Kugelketten GN 111.5
Spiral-Halteseile GN 111.4
Positionierbuchsen DIN 172 (mit Bund)
Positionierbuchsen DIN 179 (ohne Bund)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 124.3 Steckbolzen, Edelstahl, mit Axialsicherung (Kugelraste) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Ösenscheibe
Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3l4sAufnahme-
bohrung
Axiale Haltekraft
in N ≈
81520253050122,58,776,313,53815
101520253050152,51278,71531030
1220304050-17314,599,518,541232

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1
Form

Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1
Form

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 124.3
840
1062
1290

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,12 €
brutto 13,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 124.3-8-15-EGN 124.3-8-20-EGN 124.3-8-25-EGN 124.3-8-30-EGN 124.3-8-50-EGN 124.3-10-15-EGN 124.3-10-20-EGN 124.3-10-25-EGN 124.3-10-30-EGN 124.3-10-50-EGN 124.3-12-20-EGN 124.3-12-30-EGN 124.3-12-40-EGN 124.3-12-50-E