GN 124.3 Broches de centrage Inox, à verrouillage axial (pièce de retenue à bille)

GN 124.3 Broches de centrage à verrouillage axial, inox, à verrouillage axial (pièce de retenue à bille)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les broches de centrage GN 124.3 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement divers systèmes de montage et de fixation.

Les billes de verrouillage sont maintenues en position par un ressort de compression et ne sont donc pas complètement immobilisées. Broches rapides et faciles à insérer/déposer du trou de positionnement.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Boulon
Inox AISI 303


Rondelle
Inox AISI 316L HC
Moulé par injection de métal


Vis à tête fraisée
Inox AISI 304
non amovible, immobilisé à la Loctite


Bille
Inox AISI 420C


Ressort de compression
Inox AISI 631


RoHS

Accessoire

Douilles de maintien GN 1140
Chaînettes GN 111
Câbles de retenue GN 111.2
Chaînettes GN 111.5
Câbles ressort GN 111.4
Douilles de positionnement DIN 172 (avec collier)
Douilles de positionnement DIN 179 (sans collier)

Masquer schéma technique
GN 124.3 Broches de centrage à verrouillage axial, inox, à verrouillage axial (pièce de retenue à bille) schéma

Options d'article/Tableau

Type

EAvec rondelle à œillet
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3l4sAlésage de positionnementAxial force de maintien
en N ≈
81520253050122,58,776,313,53815
101520253050152,51278,71531030
1220304050-17314,599,518,541232

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 124.3
840
1062
1290

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,14
plus TVA 2,12 €
brute 13,26 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 124.3-8-15-EGN 124.3-8-20-EGN 124.3-8-25-EGN 124.3-8-30-EGN 124.3-8-50-EGN 124.3-10-15-EGN 124.3-10-20-EGN 124.3-10-25-EGN 124.3-10-30-EGN 124.3-10-50-EGN 124.3-12-20-EGN 124.3-12-30-EGN 124.3-12-40-EGN 124.3-12-50-E