E | Con rondella con occhiello |
d1 -0,03 / -0,08 | l1 +0,6 | d2 | d3 | k | l2 | l3 | l4 | s | Foro di centraggio | Forza di ritegno assiale in N ≈ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 12 | 2,5 | 8,7 | 7 | 6,3 | 13,5 | 3 | 8 | 15 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 15 | 2,5 | 12 | 7 | 8,7 | 15 | 3 | 10 | 30 |
12 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | 17 | 3 | 14,5 | 9 | 9,5 | 18,5 | 4 | 12 | 32 |
|
Avvertenza Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura. I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati. Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato. |
||||||||||||||||||||
Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura) |
|||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0