GN 454 Antivibranti Rondella di ritegno in acciaio INOX

GN 454 Antivibranti con rondella di ritegno in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 454 vengono utilizzati come arresti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Possono essere fissati sul lato di ammortizzazione con viti a testa cilindrica DIN 912.

Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica che si sviluppa al momento dell'impatto. Fungono quindi da ammortizzatori e prevengono i danni dovuti agli urti e ai rimbalzi, oltre ad avere un effetto fonoassorbente.

Specifiche

Gomma
NBR (Perbunan®)

  • Nero
  • Vulcanizzata sulla rondella di ritegno
  • Resistente a temperature fino a 120 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Morbido40
    Medio55
    Duro70

Rondella di ritegno
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 454 Antivibranti con rondella di ritegno in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1hd2d3sTasso di elasticità ≈
in N/mm
Durezza 40


Durezza 55


Durezza 70
carico max.
in N
Durezza 40


Durezza 55


Durezza 70
corsa max. ≈
in mm
1684,381751402231502804452
20105,39,51,2891482402233706002,5
25126,4111,61132103173406309503
35168,4142175345599700138023954
42208,417,522203606681100180033405
422010,517,52,52203606681100180033405
56248,419,5233357710002000346060006
56241319,5333357710002000346060006

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h
Diametro interno d2
Durezza



Diametro esterno d1
Altezza h
Diametro interno d2
Durezza



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,06
più IVA 0,20 €
lordo 1,26 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991