GN 454 Anschlagpuffer Befestigungsscheibe Edelstahl

GN 454 Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Anschlagpuffer GN 454 werden z.B. als Endanschläge für Förderwagen verwendet. Auf der Dämpfungsseite können sie z. B. mit Zylinderschrauben DIN 912 befestigt werden.

Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend.

Ausführung

Gummi
NBR (Perbunan®)

  • schwarz
  • auf Befestigungsscheibe
    aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • Härte Shore A ±5
    weich40
    mittel55
    hart70

Befestigungsscheibe
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 454 Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1hd2d3sFederrate ≈
in N/mm
Härte 40


Härte 55


Härte 70
max. Belastbarkeit
in N
Härte 40


Härte 55


Härte 70
max. Federweg ≈
in mm
1684,381751402231502804452
20105,39,51,2891482402233706002,5
25126,4111,61132103173406309503
35168,4142175345599700138023954
42208,417,522203606681100180033405
422010,517,52,52203606681100180033405
56248,419,5233357710002000346060006
56241319,5333357710002000346060006

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Höhe h
Innendurchmesser d2
Härte



Außendurchmesser d1
Höhe h
Innendurchmesser d2
Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.