GN 454 Amortiguadores Arandela de retención de acero inoxidable

Amortiguadores GN 454: Arandela de retención de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los amortiguadores GN 454 se utilizan como topes de amortiguación, por ejemplo, con correderas de transportadores. Pueden fijarse por el lado de amortiguación con tornillos allen DIN 912.

Absorben la mayor parte de la energía cinética que se genera en un impacto. Actúan como paragolpes y evitan daños por sacudidas y rebotes. También actúan como amortiguadores acústicos.

Estos amortiguadores se utilizan también como patas de nivelación.

Especificación

Caucho
NBR (Perbunan®)

  • negro
  • vulcanizado hasta la arandela de retención
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40
    medio55
    duro70

Arandela de retención
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 454 Amortiguadores con arandela de retención de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1hd2d3sÍndice de rigidez ≈
en N/mm
Dureza 40


Dureza 55


Dureza 70
carga máx.
en N
Dureza 40


Dureza 55


Dureza 70
máx. recorrido ≈
en mm
1684,381751402231502804452
20105,39,51,2891482402233706002,5
25126,4111,61132103173406309503
35168,4142175345599700138023954
42208,417,522203606681100180033405
422010,517,52,52203606681100180033405
56248,419,5233357710002000346060006
56241319,5333357710002000346060006

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Altura h
Diámetro interno d2
Dureza



Diámetro externo d1
Altura h
Diámetro interno d2
Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,06
más IVA 0,20 €
bruto 1,26 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991