GN 454 Tampons Rondelles de retenue en inox

GN 454 Tampons avec rondelle de retenue en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les tampons GN 454 sont utilisés comme butées de fin de course, p. ex. pour les chariots de convoyeur. Ils peuvent être fixés sur le côté amortissement avec des vis à 6 pans creux DIN 912.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Ces plots antivibratoires sont également utilisés comme pieds de machine.

Spécifications

Caoutchouc
NBR (Perbunan®)

  • noir
  • vulcanisé jusqu'à la rondelle de retenue
  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40
    moyenne55
    dur70

Rondelle de retenue
Inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 454 Tampons avec rondelle de retenue en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1hd2d3sDureté du ressort ≈
en N/mm
Dureté 40


Dureté 55


Dureté 70
charge max.
en N/mm
Dureté 40


Dureté 55


Dureté 70
course max. ≈
en mm
1684,381751402231502804452
20105,39,51,2891482402233706002,5
25126,4111,61132103173406309503
35168,4142175345599700138023954
42208,417,522203606681100180033405
422010,517,52,52203606681100180033405
56248,419,5233357710002000346060006
56241319,5333357710002000346060006

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Diamètre intérieur d2
Dureté



Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Diamètre intérieur d2
Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,06
plus TVA 0,20 €
brute 1,26 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.