GN 616.2 Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl / Kunststoff, mit Bund, mit Kugel, mit Frontschlitz

Federnde Druckstücke GN 616.2: Stahl / Edelstahl / Kunststoff, mit Bund, mit Kugel, mit Frontschlitz
Form: NI - Gehäuse Edelstahl, Kugel Edelstahl

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 616.2 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Der Schlitz auf der Kugelseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.2 ein Montagewerkzeug lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Form ST

  • Gehäuse Stahl, brüniert
  • Kugel Edelstahl 1.4305, gehärtet

Form NI

  • Gehäuse Edelstahl 1.4305
  • Kugel Edelstahl 1.4305, gehärtet

Form KU

  • Gehäuse Kunststoff, Polyacetal (POM)
    • Einsatztemperatur -30 °C bis +50 °C
    • blau
  • Kugel Edelstahl 1.3541, gehärtet

Form KD

  • Gehäuse Kunststoff, Polyacetal (POM)
    • Einsatztemperatur -30 °C bis +50 °C
    • blau
  • Kugel Kunststoff, Polyacetal (POM), weiß

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Montagewerkzeuge GN 611.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 616.2 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl / Kunststoff, mit Bund, mit Kugel, mit Frontschlitz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

STGehäuse Stahl, Kugel Edelstahl
NIGehäuse Edelstahl, Kugel Edelstahl
KUGehäuse Kunststoff, Kugel Edelstahl
KDGehäuse Kunststoff, Kugel Kunststoff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0,1l1l2 -0,1±0,1
Federweg
Federdruck in N ≈
ST / NI
Anfang


Ende

KU / KD
Anfang


Ende
Artikel-Nr. für
Montagewerkzeug
M 4225,540,60,61,73,92,13,9GN 611.2-M4
M 533750,80,82,94,53,24,5GN 611.2-M5
M 63,53,586113,68,74,18,7GN 611.2-M6
M 8551071,51,65,410,25,710,2GN 611.2-M8
M 106,356,51291,51,97,417,59,217,2GN 611.2-M10
M 12881411,51,52,410,822,311,222,3GN 611.2-M12

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form




Gewinde d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,65 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD