GN 616.2 Pressori a molla Acciaio/acciaio INOX/plastica, con collare, con sfera, con intaglio frontale

GN 616.2 Pressori a molla, acciaio/acciaio INOX/plastica, con collare, con sfera, con intaglio frontale Tipo: NI - Corpo di contenimento in acciaio INOX, sfera in acciaio INOX
Tipo: NI - Corpo di contenimento in acciaio INOX, sfera in acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 616.2 vengono utilizzati per il bloccaggio e per funzioni di compressione e sblocco.

L’intaglio sul lato della sfera viene utilizzato per l'avvitatura nei fori ciechi. È disponibile l’attrezzo di montaggio GN 611.2 (vedere tabella).

Specifiche

Tipo ST

  • Corpo di contenimento in acciaio, brunito
  • Sfera in acciaio INOX AISI 303, temprata

Tipo NI

  • Corpo di contenimento in acciaio INOX AISI 303
  • Sfera in acciaio INOX AISI 303, temprata

Tipo KU

  • Corpo di contenimento in plastica, poliacetale (POM)
    • Temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C
    • Colore blu
  • Sfera in acciaio INOX AISI 420C, temprata

Tipo KD

  • Corpo di contenimento in plastica, poliacetale (POM)
    • Temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C
    • Colore blu
  • Sfera in plastica, poliacetale (POM), colore bianco

Molla
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Accessorio

Attrezzi di montaggio GN 611.2

Nascondi disegno tecnico
GN 616.2 Pressori a molla, acciaio/acciaio INOX/plastica, con collare, con sfera, con intaglio frontale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

STCorpo di contenimento in acciaio, sfera in acciaio INOX
NICorpo di contenimento in acciaio INOX, sfera in acciaio INOX
KUCorpo di contenimento in plastica, sfera in acciaio INOX
KDCorpo di contenimento in plastica, sfera in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0,1l1l2 -0,1±0,1
Compressione
Carico molla in N ≈
ST/NI
Iniziale


Finale

KU / KD
Iniziale


Finale
Codice per
attrezzo di montaggio
M 4225,540,60,61,73,92,13,9GN 611.2-M4
M 533750,80,82,94,53,24,5GN 611.2-M5
M 63,53,586113,68,74,18,7GN 611.2-M6
M 8551071,51,65,410,25,710,2GN 611.2-M8
M 106,356,51291,51,97,417,59,217,2GN 611.2-M10
M 12881411,51,52,410,822,311,222,3GN 611.2-M12

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo




Filettatura d1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,91
più IVA 0,74 €
lordo 4,65 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD