GN 616.2 Poussoirs à ressort Acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale

Photo

GN 616.2 Poussoirs à ressort, acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: NI - Logement en inox, bille en inox
Type: NI - Logement en inox, bille en inox
GN 616.2 Poussoirs à ressort, acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: NI - Logement en inox, bille en inox GN 616.2 Poussoirs à ressort, acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: KD - Logement en plastique, bille en plastique GN 616.2 Poussoirs à ressort, acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: KU - Logement en plastique, bille en inox GN 616.2 Poussoirs à ressort, acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: ST - Logement en acier, bille en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 616.2 sont utilisés pour le verrouillage mais aussi pour les fonctions push-on et push-off.

La fente située côté bille est utilisée pour le vissage dans les trous borgnes. Un outil de montage GN 611.2 est disponible (voir tableau).

Spécifications

Type ST

  • Logement en acier, noirci
  • Bille en inox AISI 303, durci

Type NI

  • Logement en inox AISI 303
  • Bille en inox AISI 303, durci

Type KU

  • Logement en plastique, polyacétal (POM)
    • Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C
    • Bleu
  • Bille en inox AISI 420C, durci

Type KD

  • Logement en plastique, polyacétal (POM)
    • Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C
    • Bleu
  • Bille en plastique, polyacétal (POM), blanc

Ressort
Inox AISI 302


RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 611.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 616.2 Poussoirs à ressort, acier/inox/plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale schéma

Options d'article/Tableau

Type

STLogement en acier, bille en inox
NILogement en inox, bille en inox
KULogement en plastique, bille en inox
KDLogement en plastique, bille en plastique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0,1l1l2 -0,1±0,1
Compression
Charge du ressort en N ≈
ST/NI
Initial


Finale

KU / KD
Initial


Finale
N° de code pour
Outil de montage
M 4225,540,60,61,73,92,13,9GN 611.2-M4
M 533750,80,82,94,53,24,5GN 611.2-M5
M 63,53,586113,68,74,18,7GN 611.2-M6
M 8551071,51,65,410,25,710,2GN 611.2-M8
M 106,356,51291,51,97,417,59,217,2GN 611.2-M10
M 12881411,51,52,410,822,311,222,3GN 611.2-M12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,91
plus TVA 0,74 €
brute 4,65 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.