GN 822.9 Mini pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX con e senza posizione di arresto

GN 822.9 Mini pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con e senza posizione di arresto Tipo: BN - senza posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX
Tipo: BN - senza posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I mini pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 822.9 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte.

I mini pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX costituiscono un'alternativa economica ai pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 608.5 e GN 608.6.

Nei tipi C e CN, la manopola può essere ruotata di 30° dopo aver retratto il pistoncino, mantenendolo in posizione retratta per mezzo del blocco di posizionamento.

Specifiche

Attacco
Acciaio INOX AISI 304


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Manopola tipo B e C
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

Manopola tipo BN e CN

  • AISI CF-8
  • Finitura matt da sabbiatura
  • Non rimovibile

RoHS

Su richiesta

Con manopola rossa

Nascondi disegno tecnico
GN 822.9 Mini pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con e senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Bsenza posizione di arresto, con manopola in plastica
BNsenza posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX
Ccon posizione di arresto, con manopola in plastica
CNcon posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno h9
Foro alesato +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05 / -0,1d3d4kl2l3l4l5
Corsa
Carico molla in N ≈
iniziale

finale
451035158214,32520,5225412
5612401810254,33025,52,526616
6612401810254,33025,52,526616
81020502314335,338352,53101135
101020502314335,338352,53101135

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Tipo




Diametro vite d1
Lunghezza l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,30
più IVA 2,91 €
lordo 18,21 €
In magazzino
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900