GN 822.9 Minipernos de retención Acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición

Minipernos de retención GN 822.9: Acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición
Tipo: BN - sin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los minipernos de retención GN 822.9 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.

Los minipernos de retención de acero inoxidable representan una alternativa asequible a los pernos de retención de acero inoxidable GN 608.5 y GN 608.6.

En los tipos C y CN, el pomo se puede girar 30 ° después de retraer el pasador, reteniéndolo en el estado "retraído" mediante el bloqueo de posición.

Especificación

Guía
Acero inoxidable AISI 304


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Pomo

  • Plástico, poliamida (PA) para tipo B / C

negro, mat

  • AISI CF-8 para tipo BN / CN

mate, granallado

  • no desmontable

RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento GN 412.4 (con Cuello)
Casquillos de posicionamiento GN 412.5 (con Superficie Cónica)

Bajo pedido

  • con pomo rojo
Ocultar dibujo técnico
GN 822.9 Minipernos de retención, acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, con pomo de plástico
BNsin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Ccon bloqueo de posición, con pomo de plástico
CNcon bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h9
Orificio +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05 / -0,1d3d4kl2l3l4l5
Carrera
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
451035158214,32520,5225412
5612401810254,33025,52,526616
6612401810254,33025,52,526616
81020502314335,338352,53101135
101020502314335,338352,53101135

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo




Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,30
más IVA 2,91 €
bruto 18,21 €
En stock
Peso: 0,036 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 822.9-4-5-BGN 822.9-4-5-BNGN 822.9-4-5-CGN 822.9-4-5-CNGN 822.9-4-10-BGN 822.9-4-10-BNGN 822.9-4-10-CGN 822.9-4-10-CNGN 822.9-5-6-BGN 822.9-5-6-BNGN 822.9-5-6-CGN 822.9-5-6-CNGN 822.9-5-12-BGN 822.9-5-12-BNGN 822.9-5-12-CGN 822.9-5-12-CNGN 822.9-6-6-BGN 822.9-6-6-BNGN 822.9-6-6-CGN 822.9-6-6-CNGN 822.9-6-12-BGN 822.9-6-12-BNGN 822.9-6-12-CGN 822.9-6-12-CNGN 822.9-8-10-BGN 822.9-8-10-BNGN 822.9-8-10-CGN 822.9-8-10-CNGN 822.9-8-20-BGN 822.9-8-20-BNGN 822.9-8-20-CGN 822.9-8-20-CNGN 822.9-10-10-BGN 822.9-10-10-BNGN 822.9-10-10-CGN 822.9-10-10-CNGN 822.9-10-20-BGN 822.9-10-20-BNGN 822.9-10-20-CGN 822.9-10-20-CN