GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox avec et sans position de repos

GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos Type: BN - sans position de repos, avec bouton en inox
Type: BN - sans position de repos, avec bouton en inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage miniatures en inox GN 822.9 se caractérisent par leurs dimensions réduites.

Les doigts d'indexage miniatures en inox représentent une alternative abordable aux doigts d'indexage en inox GN 608.5 et GN 608.6.

Sur les types C et CN, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.

Spécifications

Douille
Inox AISI 304


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


Bouton type B et C
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

Bouton type BN et CN

  • AISI CF-8
  • sablé mat
  • non amovible

RoHS

Sur demande

avec bouton rouge

Masquer schéma technique
GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, avec bouton en plastique
BNsans position de repos, avec bouton en inox
Cavec position de repos + bouton en plastique
CNavec position de repos + bouton en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h9
Alésage +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05 / -0,1d3d4kl2l3l4l5
Course
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
451035158214,32520,5225412
5612401810254,33025,52,526616
6612401810254,33025,52,526616
81020502314335,338352,53101135
101020502314335,338352,53101135

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type




Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,30
plus TVA 2,91 €
brute 18,21 €
En stock
Poids: 0,036 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.