GN 822.9MinirasterEdelstahl, mit und ohne Rastsperre
Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren
Produktfamilie Edelstahl
Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.
Miniraster GN 822.9 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus.
Die Edelstahl-Miniraster stellen eine preisgünstige Alternative zu den Edelstahl-Rastbolzen GN 608.5 und GN 608.6 dar.
Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.
Ausführung
Führung
Edelstahl 1.4301
Raststift
Edelstahl 1.4305
Druckfeder
Edelstahl 1.4310
Knopf
Kunstoff, Polyamid (PA) bei Form B / C
schwarz, matt
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist. Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb! Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS(engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung: ab 175,00 € -> 10 % Rabatt ab 275,00 € -> 20 % Rabatt ab 375,00 € -> 30 % Rabatt
Mindermengenzuschlag: -> 15,00 Euro bei Warenwert unter 25,00 € -> 10,00 Euro bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €