GN 343.6 Pieds de machine en Inox, avec goujon fileté

GN 343.6 Pieds de machine, Inox, avec goujon fileté Type: OS - sans capuchon en plastique
Type: OS - sans capuchon en plastique

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec la norme IEC 61340-5-1
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

La charge statique des pieds de machine GN 343.6 est limitée par la capacité de charge de la rotule radiale/du goujon fileté (AISI 303).

Les valeurs de charge statique indiquées dans le tableau font référence à une charge verticale nette par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.

Les pieds de machine GN 343.6 ne sont pas démontables.

Spécifications

  • Inox AISI 303

  • Type KS/KSE
    Capuchon en plastique
    Polyacétal POM
    • KS : blanc (couleur naturelle) RAL 9001
    • KSE : noir, électriquement conducteur
      Résistivité superficielle < 106Ω
      Volume resistivity < 107Ω
      DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

  • Type KR/KRE
    Capuchon en plastique
    Élastomère (TPE)
    78 Shore A ≈
    • KR : noir
    • KRE : noir, électriquement conducteur
      Résistivité superficielle < 106Ω
      Volume resistivity < 107Ω
      DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

  • Écrou à 6 pans ISO 4032
    Inox AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 343.6 Pieds de machine, Inox, avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

OSsans capuchon en plastique
KSavec capuchon en plastique, coulissant
KRavec capuchon en plastique, anti-dérapant
KSEavec capuchon en plastique, coulissant, électriquement conducteur (antistatique)
KREavec capuchon en plastique, anti-dérapant, électriquement conducteur (antistatique)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3l4l5A/FCharge statique en kN
(voir Information)
Type OS, KS, KSE


Type KR, KRE
25M 6-4050631920,545,51241
25M 8-4050631920,545,51271
25M 10-5063801920,545,512111
32M 8-4050632324,556,51272
32M 10-5063802324,556,515112
32M 12-63801002324,556,515162
40M 8-5063802627,567,51573
40M 10-5063802627,567,515113
40M 12-63801002627,567,517163
50M 8-5063802829,578,51575
50M 10-5063802829,578,515115
50M 12-63801002829,578,517165
50M 16-63801002829,578,517305
60M 10-5063802837,58,51017117
60M 12-63801003637,58,51017167
60M 16-801001253637,58,51024307
60M 20M 24981381583637,58,51024457

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type





Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,19
plus TVA 1,75 €
brute 10,94 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,44 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,053 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 343.6-25-M6-40-OSGN 343.6-25-M6-40-KSGN 343.6-25-M6-40-KRGN 343.6-25-M6-40-KSEGN 343.6-25-M6-40-KREGN 343.6-25-M6-50-OSGN 343.6-25-M6-50-KSGN 343.6-25-M6-50-KRGN 343.6-25-M6-50-KSEGN 343.6-25-M6-50-KREGN 343.6-25-M6-63-OSGN 343.6-25-M6-63-KSGN 343.6-25-M6-63-KRGN 343.6-25-M6-63-KSEGN 343.6-25-M6-63-KREGN 343.6-25-M8-40-OSGN 343.6-25-M8-40-KSGN 343.6-25-M8-40-KRGN 343.6-25-M8-40-KSEGN 343.6-25-M8-40-KREGN 343.6-25-M8-50-OSGN 343.6-25-M8-50-KSGN 343.6-25-M8-50-KRGN 343.6-25-M8-50-KSEGN 343.6-25-M8-50-KREGN 343.6-25-M8-63-OSGN 343.6-25-M8-63-KSGN 343.6-25-M8-63-KRGN 343.6-25-M8-63-KSEGN 343.6-25-M8-63-KREGN 343.6-25-M10-50-OSGN 343.6-25-M10-50-KSGN 343.6-25-M10-50-KRGN 343.6-25-M10-50-KSEGN 343.6-25-M10-50-KREGN 343.6-25-M10-63-OSGN 343.6-25-M10-63-KSGN 343.6-25-M10-63-KRGN 343.6-25-M10-63-KSEGN 343.6-25-M10-63-KREGN 343.6-25-M10-80-OSGN 343.6-25-M10-80-KSGN 343.6-25-M10-80-KRGN 343.6-25-M10-80-KSEGN 343.6-25-M10-80-KREGN 343.6-32-M8-40-OSGN 343.6-32-M8-40-KSGN 343.6-32-M8-40-KRGN 343.6-32-M8-40-KSEGN 343.6-32-M8-40-KREGN 343.6-32-M8-50-OSGN 343.6-32-M8-50-KSGN 343.6-32-M8-50-KRGN 343.6-32-M8-50-KSEGN 343.6-32-M8-50-KREGN 343.6-32-M8-63-OSGN 343.6-32-M8-63-KSGN 343.6-32-M8-63-KRGN 343.6-32-M8-63-KSEGN 343.6-32-M8-63-KREGN 343.6-32-M10-50-OSGN 343.6-32-M10-50-KSGN 343.6-32-M10-50-KRGN 343.6-32-M10-50-KSEGN 343.6-32-M10-50-KREGN 343.6-32-M10-63-OSGN 343.6-32-M10-63-KSGN 343.6-32-M10-63-KRGN 343.6-32-M10-63-KSEGN 343.6-32-M10-63-KREGN 343.6-32-M10-80-OSGN 343.6-32-M10-80-KSGN 343.6-32-M10-80-KRGN 343.6-32-M10-80-KSEGN 343.6-32-M10-80-KREGN 343.6-32-M12-63-OSGN 343.6-32-M12-63-KSGN 343.6-32-M12-63-KRGN 343.6-32-M12-63-KSEGN 343.6-32-M12-63-KREGN 343.6-32-M12-80-OSGN 343.6-32-M12-80-KSGN 343.6-32-M12-80-KRGN 343.6-32-M12-80-KSEGN 343.6-32-M12-80-KREGN 343.6-32-M12-100-OSGN 343.6-32-M12-100-KSGN 343.6-32-M12-100-KRGN 343.6-32-M12-100-KSEGN 343.6-32-M12-100-KREGN 343.6-40-M8-50-OSGN 343.6-40-M8-50-KSGN 343.6-40-M8-50-KRGN 343.6-40-M8-50-KSEGN 343.6-40-M8-50-KREGN 343.6-40-M8-63-OSGN 343.6-40-M8-63-KSGN 343.6-40-M8-63-KRGN 343.6-40-M8-63-KSEGN 343.6-40-M8-63-KREGN 343.6-40-M8-80-OSGN 343.6-40-M8-80-KSGN 343.6-40-M8-80-KRGN 343.6-40-M8-80-KSEGN 343.6-40-M8-80-KREGN 343.6-40-M10-50-OSGN 343.6-40-M10-50-KSGN 343.6-40-M10-50-KRGN 343.6-40-M10-50-KSEGN 343.6-40-M10-50-KREGN 343.6-40-M10-63-OSGN 343.6-40-M10-63-KSGN 343.6-40-M10-63-KRGN 343.6-40-M10-63-KSEGN 343.6-40-M10-63-KREGN 343.6-40-M10-80-OSGN 343.6-40-M10-80-KSGN 343.6-40-M10-80-KRGN 343.6-40-M10-80-KSEGN 343.6-40-M10-80-KREGN 343.6-40-M12-63-OSGN 343.6-40-M12-63-KSGN 343.6-40-M12-63-KRGN 343.6-40-M12-63-KSEGN 343.6-40-M12-63-KREGN 343.6-40-M12-80-OSGN 343.6-40-M12-80-KSGN 343.6-40-M12-80-KRGN 343.6-40-M12-80-KSEGN 343.6-40-M12-80-KREGN 343.6-40-M12-100-OSGN 343.6-40-M12-100-KSGN 343.6-40-M12-100-KRGN 343.6-40-M12-100-KSEGN 343.6-40-M12-100-KREGN 343.6-50-M8-50-OSGN 343.6-50-M8-50-KSGN 343.6-50-M8-50-KRGN 343.6-50-M8-50-KSEGN 343.6-50-M8-50-KREGN 343.6-50-M8-63-OSGN 343.6-50-M8-63-KSGN 343.6-50-M8-63-KRGN 343.6-50-M8-63-KSEGN 343.6-50-M8-63-KREGN 343.6-50-M8-80-OSGN 343.6-50-M8-80-KSGN 343.6-50-M8-80-KRGN 343.6-50-M8-80-KSEGN 343.6-50-M8-80-KREGN 343.6-50-M10-50-OSGN 343.6-50-M10-50-KSGN 343.6-50-M10-50-KRGN 343.6-50-M10-50-KSEGN 343.6-50-M10-50-KREGN 343.6-50-M10-63-OSGN 343.6-50-M10-63-KSGN 343.6-50-M10-63-KRGN 343.6-50-M10-63-KSEGN 343.6-50-M10-63-KREGN 343.6-50-M10-80-OSGN 343.6-50-M10-80-KSGN 343.6-50-M10-80-KRGN 343.6-50-M10-80-KSEGN 343.6-50-M10-80-KREGN 343.6-50-M12-63-OSGN 343.6-50-M12-63-KSGN 343.6-50-M12-63-KRGN 343.6-50-M12-63-KSEGN 343.6-50-M12-63-KREGN 343.6-50-M12-80-OSGN 343.6-50-M12-80-KSGN 343.6-50-M12-80-KRGN 343.6-50-M12-80-KSEGN 343.6-50-M12-80-KREGN 343.6-50-M12-100-OSGN 343.6-50-M12-100-KSGN 343.6-50-M12-100-KRGN 343.6-50-M12-100-KSEGN 343.6-50-M12-100-KREGN 343.6-50-M16-63-OSGN 343.6-50-M16-63-KSGN 343.6-50-M16-63-KRGN 343.6-50-M16-63-KSEGN 343.6-50-M16-63-KREGN 343.6-50-M16-80-OSGN 343.6-50-M16-80-KSGN 343.6-50-M16-80-KRGN 343.6-50-M16-80-KSEGN 343.6-50-M16-80-KREGN 343.6-50-M16-100-OSGN 343.6-50-M16-100-KSGN 343.6-50-M16-100-KRGN 343.6-50-M16-100-KSEGN 343.6-50-M16-100-KREGN 343.6-60-M10-50-OSGN 343.6-60-M10-50-KSGN 343.6-60-M10-50-KRGN 343.6-60-M10-50-KSEGN 343.6-60-M10-50-KREGN 343.6-60-M10-63-OSGN 343.6-60-M10-63-KSGN 343.6-60-M10-63-KRGN 343.6-60-M10-63-KSEGN 343.6-60-M10-63-KREGN 343.6-60-M10-80-OSGN 343.6-60-M10-80-KSGN 343.6-60-M10-80-KRGN 343.6-60-M10-80-KSEGN 343.6-60-M10-80-KREGN 343.6-60-M12-63-OSGN 343.6-60-M12-63-KSGN 343.6-60-M12-63-KRGN 343.6-60-M12-63-KSEGN 343.6-60-M12-63-KREGN 343.6-60-M12-80-OSGN 343.6-60-M12-80-KSGN 343.6-60-M12-80-KRGN 343.6-60-M12-80-KSEGN 343.6-60-M12-80-KREGN 343.6-60-M12-100-OSGN 343.6-60-M12-100-KSGN 343.6-60-M12-100-KRGN 343.6-60-M12-100-KSEGN 343.6-60-M12-100-KREGN 343.6-60-M16-80-OSGN 343.6-60-M16-80-KSGN 343.6-60-M16-80-KRGN 343.6-60-M16-80-KSEGN 343.6-60-M16-80-KREGN 343.6-60-M16-100-OSGN 343.6-60-M16-100-KSGN 343.6-60-M16-100-KRGN 343.6-60-M16-100-KSEGN 343.6-60-M16-100-KREGN 343.6-60-M16-125-OSGN 343.6-60-M16-125-KSGN 343.6-60-M16-125-KRGN 343.6-60-M16-125-KSEGN 343.6-60-M16-125-KREGN 343.6-60-M20-98-OSGN 343.6-60-M20-98-KSGN 343.6-60-M20-98-KRGN 343.6-60-M20-98-KSEGN 343.6-60-M20-98-KREGN 343.6-60-M20-138-OSGN 343.6-60-M20-138-KSGN 343.6-60-M20-138-KRGN 343.6-60-M20-138-KSEGN 343.6-60-M20-138-KREGN 343.6-60-M20-158-OSGN 343.6-60-M20-158-KSGN 343.6-60-M20-158-KRGN 343.6-60-M20-158-KSEGN 343.6-60-M20-158-KREGN 343.6-60-M24-98-OSGN 343.6-60-M24-98-KSGN 343.6-60-M24-98-KRGN 343.6-60-M24-98-KSEGN 343.6-60-M24-98-KREGN 343.6-60-M24-138-OSGN 343.6-60-M24-138-KSGN 343.6-60-M24-138-KRGN 343.6-60-M24-138-KSEGN 343.6-60-M24-138-KREGN 343.6-60-M24-158-OSGN 343.6-60-M24-158-KSGN 343.6-60-M24-158-KRGN 343.6-60-M24-158-KSEGN 343.6-60-M24-158-KRE