GN 343.6 Patas de nivelación Acero inoxidable, con espárrago roscado

Patas de nivelación GN 343.6: Acero inoxidable, con espárrago roscado
Tipo: OS - sin tapa de plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con IEC 61340-5-1
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

La carga estática de las patas de nivelación GN 343.6 está limitada por la capacidad de carga de la rótula / el espárrago roscado (AISI 303).

Los valores de carga estática que se indican en la tabla se refieren a una carga vertical neta en relación con la pata de nivelación. En condiciones normales de trabajo, es probable que la carga sea lateral o angular, de modo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente, lo cual se debe tener en cuenta.

Las patas de nivelación GN 343.6 no se pueden desmontar.

Especificación

  • Acero inoxidable AISI 303

  • Tipo KS / KSE
    Tapa de plástico
    Poliacetal (POM)
    • KS: blanco (natural) RAL 9001
    • KSE: negro, eléctricamente conductivo
      Resistividad superficial < 106Ω
      Volume resistivity < 107Ω
      DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

  • Tipo KR / KRE
    Tapa de plástico
    Elastómero (TPE),
    78 Shore A ≈
    • KR: negro
    • KRE: negro, eléctricamente conductivo
      Resistividad superficial < 106Ω
      Volume resistivity < 107Ω
      DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

  • Tuerca hexagonal ISO 4032
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 343.6 Patas de nivelación, acero inoxidable, con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSsin tapa de plástico
KScon tapa de plástico, deslizante
KRcon tapa de plástico, antideslizante
KSEcon tapa de plástico, deslizante, eléctricamente conductivo (antiestático)
KREcon tapa de plástico, antideslizante, eléctricamente conductivo (antiestático)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3l4l5A/FCarga estática en kN
(ver Información)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo KR, KRE
25M 6-4050631920,545,51241
25M 8-4050631920,545,51271
25M 10-5063801920,545,512111
32M 8-4050632324,556,51272
32M 10-5063802324,556,515112
32M 12-63801002324,556,515162
40M 8-5063802627,567,51573
40M 10-5063802627,567,515113
40M 12-63801002627,567,517163
50M 8-5063802829,578,51575
50M 10-5063802829,578,515115
50M 12-63801002829,578,517165
50M 16-63801002829,578,517305
60M 10-5063802837,58,51017117
60M 12-63801003637,58,51017167
60M 16-801001253637,58,51024307
60M 20M 24981381583637,58,51024457

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo





Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,19
más IVA 1,75 €
bruto 10,94 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,44 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,053 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 343.6-25-M6-40-OSGN 343.6-25-M6-40-KSGN 343.6-25-M6-40-KRGN 343.6-25-M6-40-KSEGN 343.6-25-M6-40-KREGN 343.6-25-M6-50-OSGN 343.6-25-M6-50-KSGN 343.6-25-M6-50-KRGN 343.6-25-M6-50-KSEGN 343.6-25-M6-50-KREGN 343.6-25-M6-63-OSGN 343.6-25-M6-63-KSGN 343.6-25-M6-63-KRGN 343.6-25-M6-63-KSEGN 343.6-25-M6-63-KREGN 343.6-25-M8-40-OSGN 343.6-25-M8-40-KSGN 343.6-25-M8-40-KRGN 343.6-25-M8-40-KSEGN 343.6-25-M8-40-KREGN 343.6-25-M8-50-OSGN 343.6-25-M8-50-KSGN 343.6-25-M8-50-KRGN 343.6-25-M8-50-KSEGN 343.6-25-M8-50-KREGN 343.6-25-M8-63-OSGN 343.6-25-M8-63-KSGN 343.6-25-M8-63-KRGN 343.6-25-M8-63-KSEGN 343.6-25-M8-63-KREGN 343.6-25-M10-50-OSGN 343.6-25-M10-50-KSGN 343.6-25-M10-50-KRGN 343.6-25-M10-50-KSEGN 343.6-25-M10-50-KREGN 343.6-25-M10-63-OSGN 343.6-25-M10-63-KSGN 343.6-25-M10-63-KRGN 343.6-25-M10-63-KSEGN 343.6-25-M10-63-KREGN 343.6-25-M10-80-OSGN 343.6-25-M10-80-KSGN 343.6-25-M10-80-KRGN 343.6-25-M10-80-KSEGN 343.6-25-M10-80-KREGN 343.6-32-M8-40-OSGN 343.6-32-M8-40-KSGN 343.6-32-M8-40-KRGN 343.6-32-M8-40-KSEGN 343.6-32-M8-40-KREGN 343.6-32-M8-50-OSGN 343.6-32-M8-50-KSGN 343.6-32-M8-50-KRGN 343.6-32-M8-50-KSEGN 343.6-32-M8-50-KREGN 343.6-32-M8-63-OSGN 343.6-32-M8-63-KSGN 343.6-32-M8-63-KRGN 343.6-32-M8-63-KSEGN 343.6-32-M8-63-KREGN 343.6-32-M10-50-OSGN 343.6-32-M10-50-KSGN 343.6-32-M10-50-KRGN 343.6-32-M10-50-KSEGN 343.6-32-M10-50-KREGN 343.6-32-M10-63-OSGN 343.6-32-M10-63-KSGN 343.6-32-M10-63-KRGN 343.6-32-M10-63-KSEGN 343.6-32-M10-63-KREGN 343.6-32-M10-80-OSGN 343.6-32-M10-80-KSGN 343.6-32-M10-80-KRGN 343.6-32-M10-80-KSEGN 343.6-32-M10-80-KREGN 343.6-32-M12-63-OSGN 343.6-32-M12-63-KSGN 343.6-32-M12-63-KRGN 343.6-32-M12-63-KSEGN 343.6-32-M12-63-KREGN 343.6-32-M12-80-OSGN 343.6-32-M12-80-KSGN 343.6-32-M12-80-KRGN 343.6-32-M12-80-KSEGN 343.6-32-M12-80-KREGN 343.6-32-M12-100-OSGN 343.6-32-M12-100-KSGN 343.6-32-M12-100-KRGN 343.6-32-M12-100-KSEGN 343.6-32-M12-100-KREGN 343.6-40-M8-50-OSGN 343.6-40-M8-50-KSGN 343.6-40-M8-50-KRGN 343.6-40-M8-50-KSEGN 343.6-40-M8-50-KREGN 343.6-40-M8-63-OSGN 343.6-40-M8-63-KSGN 343.6-40-M8-63-KRGN 343.6-40-M8-63-KSEGN 343.6-40-M8-63-KREGN 343.6-40-M8-80-OSGN 343.6-40-M8-80-KSGN 343.6-40-M8-80-KRGN 343.6-40-M8-80-KSEGN 343.6-40-M8-80-KREGN 343.6-40-M10-50-OSGN 343.6-40-M10-50-KSGN 343.6-40-M10-50-KRGN 343.6-40-M10-50-KSEGN 343.6-40-M10-50-KREGN 343.6-40-M10-63-OSGN 343.6-40-M10-63-KSGN 343.6-40-M10-63-KRGN 343.6-40-M10-63-KSEGN 343.6-40-M10-63-KREGN 343.6-40-M10-80-OSGN 343.6-40-M10-80-KSGN 343.6-40-M10-80-KRGN 343.6-40-M10-80-KSEGN 343.6-40-M10-80-KREGN 343.6-40-M12-63-OSGN 343.6-40-M12-63-KSGN 343.6-40-M12-63-KRGN 343.6-40-M12-63-KSEGN 343.6-40-M12-63-KREGN 343.6-40-M12-80-OSGN 343.6-40-M12-80-KSGN 343.6-40-M12-80-KRGN 343.6-40-M12-80-KSEGN 343.6-40-M12-80-KREGN 343.6-40-M12-100-OSGN 343.6-40-M12-100-KSGN 343.6-40-M12-100-KRGN 343.6-40-M12-100-KSEGN 343.6-40-M12-100-KREGN 343.6-50-M8-50-OSGN 343.6-50-M8-50-KSGN 343.6-50-M8-50-KRGN 343.6-50-M8-50-KSEGN 343.6-50-M8-50-KREGN 343.6-50-M8-63-OSGN 343.6-50-M8-63-KSGN 343.6-50-M8-63-KRGN 343.6-50-M8-63-KSEGN 343.6-50-M8-63-KREGN 343.6-50-M8-80-OSGN 343.6-50-M8-80-KSGN 343.6-50-M8-80-KRGN 343.6-50-M8-80-KSEGN 343.6-50-M8-80-KREGN 343.6-50-M10-50-OSGN 343.6-50-M10-50-KSGN 343.6-50-M10-50-KRGN 343.6-50-M10-50-KSEGN 343.6-50-M10-50-KREGN 343.6-50-M10-63-OSGN 343.6-50-M10-63-KSGN 343.6-50-M10-63-KRGN 343.6-50-M10-63-KSEGN 343.6-50-M10-63-KREGN 343.6-50-M10-80-OSGN 343.6-50-M10-80-KSGN 343.6-50-M10-80-KRGN 343.6-50-M10-80-KSEGN 343.6-50-M10-80-KREGN 343.6-50-M12-63-OSGN 343.6-50-M12-63-KSGN 343.6-50-M12-63-KRGN 343.6-50-M12-63-KSEGN 343.6-50-M12-63-KREGN 343.6-50-M12-80-OSGN 343.6-50-M12-80-KSGN 343.6-50-M12-80-KRGN 343.6-50-M12-80-KSEGN 343.6-50-M12-80-KREGN 343.6-50-M12-100-OSGN 343.6-50-M12-100-KSGN 343.6-50-M12-100-KRGN 343.6-50-M12-100-KSEGN 343.6-50-M12-100-KREGN 343.6-50-M16-63-OSGN 343.6-50-M16-63-KSGN 343.6-50-M16-63-KRGN 343.6-50-M16-63-KSEGN 343.6-50-M16-63-KREGN 343.6-50-M16-80-OSGN 343.6-50-M16-80-KSGN 343.6-50-M16-80-KRGN 343.6-50-M16-80-KSEGN 343.6-50-M16-80-KREGN 343.6-50-M16-100-OSGN 343.6-50-M16-100-KSGN 343.6-50-M16-100-KRGN 343.6-50-M16-100-KSEGN 343.6-50-M16-100-KREGN 343.6-60-M10-50-OSGN 343.6-60-M10-50-KSGN 343.6-60-M10-50-KRGN 343.6-60-M10-50-KSEGN 343.6-60-M10-50-KREGN 343.6-60-M10-63-OSGN 343.6-60-M10-63-KSGN 343.6-60-M10-63-KRGN 343.6-60-M10-63-KSEGN 343.6-60-M10-63-KREGN 343.6-60-M10-80-OSGN 343.6-60-M10-80-KSGN 343.6-60-M10-80-KRGN 343.6-60-M10-80-KSEGN 343.6-60-M10-80-KREGN 343.6-60-M12-63-OSGN 343.6-60-M12-63-KSGN 343.6-60-M12-63-KRGN 343.6-60-M12-63-KSEGN 343.6-60-M12-63-KREGN 343.6-60-M12-80-OSGN 343.6-60-M12-80-KSGN 343.6-60-M12-80-KRGN 343.6-60-M12-80-KSEGN 343.6-60-M12-80-KREGN 343.6-60-M12-100-OSGN 343.6-60-M12-100-KSGN 343.6-60-M12-100-KRGN 343.6-60-M12-100-KSEGN 343.6-60-M12-100-KREGN 343.6-60-M16-80-OSGN 343.6-60-M16-80-KSGN 343.6-60-M16-80-KRGN 343.6-60-M16-80-KSEGN 343.6-60-M16-80-KREGN 343.6-60-M16-100-OSGN 343.6-60-M16-100-KSGN 343.6-60-M16-100-KRGN 343.6-60-M16-100-KSEGN 343.6-60-M16-100-KREGN 343.6-60-M16-125-OSGN 343.6-60-M16-125-KSGN 343.6-60-M16-125-KRGN 343.6-60-M16-125-KSEGN 343.6-60-M16-125-KREGN 343.6-60-M20-98-OSGN 343.6-60-M20-98-KSGN 343.6-60-M20-98-KRGN 343.6-60-M20-98-KSEGN 343.6-60-M20-98-KREGN 343.6-60-M20-138-OSGN 343.6-60-M20-138-KSGN 343.6-60-M20-138-KRGN 343.6-60-M20-138-KSEGN 343.6-60-M20-138-KREGN 343.6-60-M20-158-OSGN 343.6-60-M20-158-KSGN 343.6-60-M20-158-KRGN 343.6-60-M20-158-KSEGN 343.6-60-M20-158-KREGN 343.6-60-M24-98-OSGN 343.6-60-M24-98-KSGN 343.6-60-M24-98-KRGN 343.6-60-M24-98-KSEGN 343.6-60-M24-98-KREGN 343.6-60-M24-138-OSGN 343.6-60-M24-138-KSGN 343.6-60-M24-138-KRGN 343.6-60-M24-138-KSEGN 343.6-60-M24-138-KREGN 343.6-60-M24-158-OSGN 343.6-60-M24-158-KSGN 343.6-60-M24-158-KRGN 343.6-60-M24-158-KSEGN 343.6-60-M24-158-KRE