GN 343.6 Piedini di livellamento Acciaio INOX, con perno filettato

Foto

GN 343.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con perno filettato Tipo: OS - Senza protezione in plastica
Tipo: OS - Senza protezione in plastica
GN 343.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con perno filettato Tipo: OS - Senza protezione in plastica GN 343.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con perno filettato Tipo: KR - Con protezione in plastica, antiscivolo GN 343.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con perno filettato Tipo: KS - Con protezione in plastica, non antiscivolo
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
ESD

Famiglia di prodotti ESD

Le parti standard ESD sono realizzate con materiali conduttivi che aiutano a eliminare le cariche statiche. Trovano impiego in applicazioni che richiedono la movimentazione di componenti sensibili alle cariche statiche.

  • caratteristiche antistatiche
  • conformi alle norme IEC 61340-5-1
Mostra tutti i prodotti ESD

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il carico statico dei piedini di livellamento GN 343.6 è limitato dalla capacità di carico dello snodo sferico / del perno filettato (AISI 303).

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a un carico applicato verticalmente sul piedino di livellamento. In condizioni di esercizio normali è necessario tener conto delle frequenti sollecitazioni laterali o angolari che riducono notevolmente la capacità di carico.

I piedini di livellamento del tipo KSE / KRE sono dotati di protezioni conduttive in plastica che impediscono l’accumulo di cariche elettrostatiche. La conformità ESD è stata testata e confermata ai sensi delle norme DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3.

I piedini di livellamento GN 343.6 non possono essere smontati.

Specifiche

  • Acciaio INOX AISI 303

  • Tipo KS / KSE
    Protezione in plastica
    Poliacetale (POM)
    • KS: bianco crema RAL 9001
    • KSE: nero,
      elettroconduttivo (antistatico)
      A norma ESD secondo
      DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

  • Tipo KR / KRE
    Protezione in plastica
    Elastomero (TPE),
    78 shore A ≈
    • KR: nero
    • KRE: nero,
      elettroconduttivo (antistatico)
      A norma ESD secondo
      DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

  • Dado esagonale ISO 4032
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 343.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OSSenza protezione in plastica
KSCon protezione in plastica, non antiscivolo
KRCon protezione in plastica, antiscivolo
KSECon protezione in plastica, scorrevole, a norma ESD
KRECon protezione in plastica, antiscivolo, a norma ESD
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3l4l5A/FCarico statico in kN
(vedere informazioni)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo KR, KRE
25M 6-4050631920,545,51241
25M 8-4050631920,545,51271
25M 10-5063801920,545,512111
32M 8-4050632324,556,51272
32M 10-5063802324,556,515112
32M 12-63801002324,556,515162
40M 8-5063802627,567,51573
40M 10-5063802627,567,515113
40M 12-63801002627,567,517163
50M 8-5063802829,578,51575
50M 10-5063802829,578,515115
50M 12-63801002829,578,517165
50M 16-63801002829,578,517305
60M 10-5063802837,58,51017117
60M 12-63801003637,58,51017167
60M 16-801001253637,58,51024307
60M 20M 24981381583637,58,51024457

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,19
più IVA 1,75 €
lordo 10,94 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,44 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,053 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 343.6-25-M6-40-OSGN 343.6-25-M6-40-KSGN 343.6-25-M6-40-KRGN 343.6-25-M6-40-KSEGN 343.6-25-M6-40-KREGN 343.6-25-M6-50-OSGN 343.6-25-M6-50-KSGN 343.6-25-M6-50-KRGN 343.6-25-M6-50-KSEGN 343.6-25-M6-50-KREGN 343.6-25-M6-63-OSGN 343.6-25-M6-63-KSGN 343.6-25-M6-63-KRGN 343.6-25-M6-63-KSEGN 343.6-25-M6-63-KREGN 343.6-25-M8-40-OSGN 343.6-25-M8-40-KSGN 343.6-25-M8-40-KRGN 343.6-25-M8-40-KSEGN 343.6-25-M8-40-KREGN 343.6-25-M8-50-OSGN 343.6-25-M8-50-KSGN 343.6-25-M8-50-KRGN 343.6-25-M8-50-KSEGN 343.6-25-M8-50-KREGN 343.6-25-M8-63-OSGN 343.6-25-M8-63-KSGN 343.6-25-M8-63-KRGN 343.6-25-M8-63-KSEGN 343.6-25-M8-63-KREGN 343.6-25-M10-50-OSGN 343.6-25-M10-50-KSGN 343.6-25-M10-50-KRGN 343.6-25-M10-50-KSEGN 343.6-25-M10-50-KREGN 343.6-25-M10-63-OSGN 343.6-25-M10-63-KSGN 343.6-25-M10-63-KRGN 343.6-25-M10-63-KSEGN 343.6-25-M10-63-KREGN 343.6-25-M10-80-OSGN 343.6-25-M10-80-KSGN 343.6-25-M10-80-KRGN 343.6-25-M10-80-KSEGN 343.6-25-M10-80-KREGN 343.6-32-M8-40-OSGN 343.6-32-M8-40-KSGN 343.6-32-M8-40-KRGN 343.6-32-M8-40-KSEGN 343.6-32-M8-40-KREGN 343.6-32-M8-50-OSGN 343.6-32-M8-50-KSGN 343.6-32-M8-50-KRGN 343.6-32-M8-50-KSEGN 343.6-32-M8-50-KREGN 343.6-32-M8-63-OSGN 343.6-32-M8-63-KSGN 343.6-32-M8-63-KRGN 343.6-32-M8-63-KSEGN 343.6-32-M8-63-KREGN 343.6-32-M10-50-OSGN 343.6-32-M10-50-KSGN 343.6-32-M10-50-KRGN 343.6-32-M10-50-KSEGN 343.6-32-M10-50-KREGN 343.6-32-M10-63-OSGN 343.6-32-M10-63-KSGN 343.6-32-M10-63-KRGN 343.6-32-M10-63-KSEGN 343.6-32-M10-63-KREGN 343.6-32-M10-80-OSGN 343.6-32-M10-80-KSGN 343.6-32-M10-80-KRGN 343.6-32-M10-80-KSEGN 343.6-32-M10-80-KREGN 343.6-32-M12-63-OSGN 343.6-32-M12-63-KSGN 343.6-32-M12-63-KRGN 343.6-32-M12-63-KSEGN 343.6-32-M12-63-KREGN 343.6-32-M12-80-OSGN 343.6-32-M12-80-KSGN 343.6-32-M12-80-KRGN 343.6-32-M12-80-KSEGN 343.6-32-M12-80-KREGN 343.6-32-M12-100-OSGN 343.6-32-M12-100-KSGN 343.6-32-M12-100-KRGN 343.6-32-M12-100-KSEGN 343.6-32-M12-100-KREGN 343.6-40-M8-50-OSGN 343.6-40-M8-50-KSGN 343.6-40-M8-50-KRGN 343.6-40-M8-50-KSEGN 343.6-40-M8-50-KREGN 343.6-40-M8-63-OSGN 343.6-40-M8-63-KSGN 343.6-40-M8-63-KRGN 343.6-40-M8-63-KSEGN 343.6-40-M8-63-KREGN 343.6-40-M8-80-OSGN 343.6-40-M8-80-KSGN 343.6-40-M8-80-KRGN 343.6-40-M8-80-KSEGN 343.6-40-M8-80-KREGN 343.6-40-M10-50-OSGN 343.6-40-M10-50-KSGN 343.6-40-M10-50-KRGN 343.6-40-M10-50-KSEGN 343.6-40-M10-50-KREGN 343.6-40-M10-63-OSGN 343.6-40-M10-63-KSGN 343.6-40-M10-63-KRGN 343.6-40-M10-63-KSEGN 343.6-40-M10-63-KREGN 343.6-40-M10-80-OSGN 343.6-40-M10-80-KSGN 343.6-40-M10-80-KRGN 343.6-40-M10-80-KSEGN 343.6-40-M10-80-KREGN 343.6-40-M12-63-OSGN 343.6-40-M12-63-KSGN 343.6-40-M12-63-KRGN 343.6-40-M12-63-KSEGN 343.6-40-M12-63-KREGN 343.6-40-M12-80-OSGN 343.6-40-M12-80-KSGN 343.6-40-M12-80-KRGN 343.6-40-M12-80-KSEGN 343.6-40-M12-80-KREGN 343.6-40-M12-100-OSGN 343.6-40-M12-100-KSGN 343.6-40-M12-100-KRGN 343.6-40-M12-100-KSEGN 343.6-40-M12-100-KREGN 343.6-50-M8-50-OSGN 343.6-50-M8-50-KSGN 343.6-50-M8-50-KRGN 343.6-50-M8-50-KSEGN 343.6-50-M8-50-KREGN 343.6-50-M8-63-OSGN 343.6-50-M8-63-KSGN 343.6-50-M8-63-KRGN 343.6-50-M8-63-KSEGN 343.6-50-M8-63-KREGN 343.6-50-M8-80-OSGN 343.6-50-M8-80-KSGN 343.6-50-M8-80-KRGN 343.6-50-M8-80-KSEGN 343.6-50-M8-80-KREGN 343.6-50-M10-50-OSGN 343.6-50-M10-50-KSGN 343.6-50-M10-50-KRGN 343.6-50-M10-50-KSEGN 343.6-50-M10-50-KREGN 343.6-50-M10-63-OSGN 343.6-50-M10-63-KSGN 343.6-50-M10-63-KRGN 343.6-50-M10-63-KSEGN 343.6-50-M10-63-KREGN 343.6-50-M10-80-OSGN 343.6-50-M10-80-KSGN 343.6-50-M10-80-KRGN 343.6-50-M10-80-KSEGN 343.6-50-M10-80-KREGN 343.6-50-M12-63-OSGN 343.6-50-M12-63-KSGN 343.6-50-M12-63-KRGN 343.6-50-M12-63-KSEGN 343.6-50-M12-63-KREGN 343.6-50-M12-80-OSGN 343.6-50-M12-80-KSGN 343.6-50-M12-80-KRGN 343.6-50-M12-80-KSEGN 343.6-50-M12-80-KREGN 343.6-50-M12-100-OSGN 343.6-50-M12-100-KSGN 343.6-50-M12-100-KRGN 343.6-50-M12-100-KSEGN 343.6-50-M12-100-KREGN 343.6-50-M16-63-OSGN 343.6-50-M16-63-KSGN 343.6-50-M16-63-KRGN 343.6-50-M16-63-KSEGN 343.6-50-M16-63-KREGN 343.6-50-M16-80-OSGN 343.6-50-M16-80-KSGN 343.6-50-M16-80-KRGN 343.6-50-M16-80-KSEGN 343.6-50-M16-80-KREGN 343.6-50-M16-100-OSGN 343.6-50-M16-100-KSGN 343.6-50-M16-100-KRGN 343.6-50-M16-100-KSEGN 343.6-50-M16-100-KREGN 343.6-60-M10-50-OSGN 343.6-60-M10-50-KSGN 343.6-60-M10-50-KRGN 343.6-60-M10-50-KSEGN 343.6-60-M10-50-KREGN 343.6-60-M10-63-OSGN 343.6-60-M10-63-KSGN 343.6-60-M10-63-KRGN 343.6-60-M10-63-KSEGN 343.6-60-M10-63-KREGN 343.6-60-M10-80-OSGN 343.6-60-M10-80-KSGN 343.6-60-M10-80-KRGN 343.6-60-M10-80-KSEGN 343.6-60-M10-80-KREGN 343.6-60-M12-63-OSGN 343.6-60-M12-63-KSGN 343.6-60-M12-63-KRGN 343.6-60-M12-63-KSEGN 343.6-60-M12-63-KREGN 343.6-60-M12-80-OSGN 343.6-60-M12-80-KSGN 343.6-60-M12-80-KRGN 343.6-60-M12-80-KSEGN 343.6-60-M12-80-KREGN 343.6-60-M12-100-OSGN 343.6-60-M12-100-KSGN 343.6-60-M12-100-KRGN 343.6-60-M12-100-KSEGN 343.6-60-M12-100-KREGN 343.6-60-M16-80-OSGN 343.6-60-M16-80-KSGN 343.6-60-M16-80-KRGN 343.6-60-M16-80-KSEGN 343.6-60-M16-80-KREGN 343.6-60-M16-100-OSGN 343.6-60-M16-100-KSGN 343.6-60-M16-100-KRGN 343.6-60-M16-100-KSEGN 343.6-60-M16-100-KREGN 343.6-60-M16-125-OSGN 343.6-60-M16-125-KSGN 343.6-60-M16-125-KRGN 343.6-60-M16-125-KSEGN 343.6-60-M16-125-KREGN 343.6-60-M20-98-OSGN 343.6-60-M20-98-KSGN 343.6-60-M20-98-KRGN 343.6-60-M20-98-KSEGN 343.6-60-M20-98-KREGN 343.6-60-M20-138-OSGN 343.6-60-M20-138-KSGN 343.6-60-M20-138-KRGN 343.6-60-M20-138-KSEGN 343.6-60-M20-138-KREGN 343.6-60-M20-158-OSGN 343.6-60-M20-158-KSGN 343.6-60-M20-158-KRGN 343.6-60-M20-158-KSEGN 343.6-60-M20-158-KREGN 343.6-60-M24-98-OSGN 343.6-60-M24-98-KSGN 343.6-60-M24-98-KRGN 343.6-60-M24-98-KSEGN 343.6-60-M24-98-KREGN 343.6-60-M24-138-OSGN 343.6-60-M24-138-KSGN 343.6-60-M24-138-KRGN 343.6-60-M24-138-KSEGN 343.6-60-M24-138-KREGN 343.6-60-M24-158-OSGN 343.6-60-M24-158-KSGN 343.6-60-M24-158-KRGN 343.6-60-M24-158-KSEGN 343.6-60-M24-158-KRE

Anche questo potrebbe interessarti...