GN 898 Rondelles à bride Acier / inox, pour sauterelles

GN 898 Rondelles à bride, acier / inox, pour sauterelles Matériau: ST - Acier
Matériau: ST - Acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les rondelles à bride GN 898 sont utilisées pour fixer et positionner les éléments de compression sur les sauterelles avec bras de serrage ouvert. Les sauterelles concernées sont listées dans le tableau.

Elles sont fournies en unités de conditionnement de 10 pièces chacune.

Spécifications

AcierST
Zingué, passivé bleu


InoxNI AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 898 Rondelles à bride, acier / inox, pour sauterelles schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
Taille nominale
Acier

Inox

Dimension réelle
bhl1l2sPour sauterelles
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4
GN 812.1

GN 812

GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4

GN 820.6
Unités de conditionnement
444,37,22,5950,8--25-10
555,59,83,5127,5175-758010
666,511,84,51591,213-130-10
888,5155,51812,51,52320023014010
101010,51862316,5233030035525010
12-1324730182,5430 / 530-455-10

Configuration et prix

Diamètre d (Acier)
Diamètre d (Inox)
Matériau


Diamètre d (Acier)
Diamètre d (Inox)
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,88
plus TVA 0,17 €
brute 1,05 €
En stock
Unité d'emballage: 10 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 898-4-STGN 898-4-NIGN 898-5-STGN 898-5-NIGN 898-6-STGN 898-6-NIGN 898-8-STGN 898-8-NIGN 898-10-STGN 898-10-NIGN 898-12-ST