GN 898FlankenscheibenStahl / Edelstahl, für Schnellspanner
Werkstoff: ST - Stahl
Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren
Produktfamilie Edelstahl
Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.
Flankenscheiben GN 898 dienen der Anbringung und Positionierung von Andrückelementen an Schnellspannern mit offenem Spannarm. Die jeweils passenden Schnellspanner sind in der Tabelle
aufgeführt.
Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück.
für Schnellspanner
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4
GN 812.1
GN 812
GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4
GN 820.6
Verpackungseinheiten
4
4
4,3
7,2
2,5
9
5
0,8
-
-
25
-
10
5
5
5,5
9,8
3,5
12
7,5
1
75
-
75
80
10
6
6
6,5
11,8
4,5
15
9
1,2
13
-
130
-
10
8
8
8,5
15
5,5
18
12,5
1,5
23
200
230
140
10
10
10
10,5
18
6
23
16,5
2
330
300
355
250
10
12
-
13
24
7
30
18
2,5
430 / 530
-
455
-
10
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Artikelauswahl und -konfiguration
Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)
Nettopreis
0,88
€
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 € brutto 1,05 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist. Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb! Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS(engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung: ab 175,00 € -> 10 % Rabatt ab 275,00 € -> 20 % Rabatt ab 375,00 € -> 30 % Rabatt
Mindermengenzuschlag: -> 15,00 Euro bei Warenwert unter 25,00 € -> 10,00 Euro bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €