GN 820.6 Salpatyyppiset lukitsimet Teräs / ruostumaton teräs, käyttökahva jossa t-kahva

Salpatyyppiset lukitsimet GN 820.6: Teräs / ruostumaton teräs, käyttökahva jossa t-kahva
Tyyppi: M - Ilman lukitusmekanismia, kahdella laipallisella aluslaatalla
Materiaali: ST - Teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Salpatyyppiset lukitsimet GN 820.6 ovat hyvin kompaktiksi suunniteltuja.

Tyypit ML / MLC lukitaan turvallisesti kiinnitettyyn asentoon tahattoman tai tärinästä johtuvan löystymisen estämiseksi. Lukitus voidaan vapauttaa yhdellä käden liikkeellä.

Tekninen eritelmä

Kiristysmekanismi

  • TeräsST
    • Peltiosat
      Pintakarkaistu teräs C 10, sinkitty, sinipassivoitu
    • Nuorrutetut laakeritapit
    • Pintakarkaistut laakeriholkit
    • Liikkuvat osat on voideltu erityisrasvalla
  • Ruostumaton teräsNI
    • Peltiosat AISI 304
    • Laakeritapit, laakeriniitit AISI 304
    • Liikkuvat osat on voideltu erityisrasvalla

Kahva
Muovi
Punainen, öljynkestävä


Laipalliset aluslevyt GN 898

  • Teräs, sinkitty, sinipassivoitu ST-versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 304 NI-versiolle

Lukitusruuvit GN 708.1 tyypille MC / MLC

  • Teräs, sinkitty, sinipassivoitu ST-versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 304 NI-versiolle
  • Kumikärki
    • 85 Shore A
    • Tyyppi A (tasainen painealue)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 820.6 Salpatyyppiset lukitsimet, teräs / ruostumaton teräs, käyttökahva jossa T-kahva luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MIlman lukitusmekanismia, kahdella laipallisella aluslaatalla
MCIlman lukitusmekanismia, kahdella laipallisella aluslevyllä ja lukitusruuvilla GN 708.1
MLLukitusmekanismilla, kahdella laipallisella aluslaatalla
MLCLukitusmekanismilla, kahdella laipallisella aluslevyllä ja lukitusruuvilla GN 708.1
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
809001026265,5M 54,54618916,5
14013001744448,5M 86,669261526
250240024646410,5M 108,796342035
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh5l1l2l3l4m1m2m3rsw ≈
Säädettävä väli
803,2573132,54513,515,516,538217,6
1402,6964952,668232629,562,52,524
25061316772,6773537,538,589321,2

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi




Materiaali


Koko
Tyyppi




Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,49
plus ALV 2,94 €
brutto 18,43 €
Varastossa
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 820.6-80-M-STGN 820.6-80-M-NIGN 820.6-80-MC-STGN 820.6-80-MC-NIGN 820.6-80-ML-STGN 820.6-80-ML-NIGN 820.6-80-MLC-STGN 820.6-80-MLC-NIGN 820.6-140-M-STGN 820.6-140-M-NIGN 820.6-140-MC-STGN 820.6-140-MC-NIGN 820.6-140-ML-STGN 820.6-140-ML-NIGN 820.6-140-MLC-STGN 820.6-140-MLC-NIGN 820.6-250-M-STGN 820.6-250-M-NIGN 820.6-250-MC-STGN 820.6-250-MC-NIGN 820.6-250-ML-STGN 820.6-250-ML-NIGN 820.6-250-MLC-STGN 820.6-250-MLC-NI