GN 820.6 Schnellspanner Stahl / Edelstahl, Spannhebel mit T-Griff

GN 820.6 Schnellspanner, Stahl / Edelstahl, Spannhebel mit T-Griff Form: M - ohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben
Werkstoff: ST - Stahl
Form: M - ohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben
Werkstoff: ST - Stahl

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 820.6 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus.

Die Formen ML / MLC sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Ausführung

Spannmechanik

  • StahlST
    • Blechteile
      Einsatzstahl C10, verzinkt, blau passiviert
    • Lagerbolzen vergütet
    • Lagerbuchsen einsatzgehärtet
    • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert
  • EdelstahlNI
    • Blechteile 1.4301
    • Lagerbolzen / Lagerbuchsen 1.4301
    • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig


Flankenscheiben GN 898

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert bei ST
  • Edelstahl 1.4301 bei NI

Andrückschraube GN 708.1 bei Form MC / MLC

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert bei ST
  • Edelstahl 1.4301 bei NI
  • Gummi-Druckstück
    • 85 Shore A
    • Form A (gerade Druckfläche)

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.6 Schnellspanner, Stahl / Edelstahl, Spannhebel mit T-Griff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Mohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben
MCohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
MLmit Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben
MLCmit Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
809001026265,5M 54,54618916,5
14013001744448,5M 86,669261526
250240024646410,5M 108,796342035
Spalten ein-/ausblenden
Größeh5l1l2l3l4m1m2m3rsw ≈
Verstellweg
803,2573132,54513,515,516,538217,6
1402,6964952,668232629,562,52,524
25061316772,6773537,538,589321,2

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form




Werkstoff


Größe
Form




Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,94 €
brutto 18,43 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 820.6-80-M-STGN 820.6-80-M-NIGN 820.6-80-MC-STGN 820.6-80-MC-NIGN 820.6-80-ML-STGN 820.6-80-ML-NIGN 820.6-80-MLC-STGN 820.6-80-MLC-NIGN 820.6-140-M-STGN 820.6-140-M-NIGN 820.6-140-MC-STGN 820.6-140-MC-NIGN 820.6-140-ML-STGN 820.6-140-ML-NIGN 820.6-140-MLC-STGN 820.6-140-MLC-NIGN 820.6-250-M-STGN 820.6-250-M-NIGN 820.6-250-MC-STGN 820.6-250-MC-NIGN 820.6-250-ML-STGN 820.6-250-ML-NIGN 820.6-250-MLC-STGN 820.6-250-MLC-NI