GN 820.6 Sauterelles Acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T

Photo

GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette
Matériau: ST - Acier
Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette
Matériau: ST - Acier
GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette
Matériau: ST - Acier GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette
Matériau: NI - Inox GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: MC - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette et vis de serrage GN 708.1
Matériau: NI - Inox GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: MC - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette et vis de serrage GN 708.1
Matériau: ST - Acier GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: ML - Avec mécanisme de verrouillage et deux rondelles à collerette
Matériau: NI - Inox GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: ML - Avec mécanisme de verrouillage et deux rondelles à collerette
Matériau: ST - Acier GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: MLC - Avec mécanisme de verrouillage, deux rondelles à collerette et vis de serrage GN 708.1
Matériau: NI - Inox GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: MLC - Avec mécanisme de verrouillage, deux rondelles à collerette et vis de serrage GN 708.1
Matériau: ST - Acier
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 820.6 se caractérisent par une conception très compacte.

Les types ML/MLC sont parfaitement verrouillés en position fermée afin d'éviter tout desserrage accidentel ou dû aux vibrations. Le verrou peut être libéré d'une seule main.

Spécifications

Mécanisme de tension

  • AcierST
    • Pièces en tôle d'acier
      Acier cémenté C10, zingué, finition passivée bleue
    • Goupilles de roulement trempées
    • Rivets de roulement cémentés
    • Pièces mobiles lubrifiées avec une graisse spéciale
  • InoxNI
    • Pièces en tôle d'acier AISI 304
    • Goupilles de roulement, rivets de roulement AISI 304
    • Pièces mobiles lubrifiées avec une graisse spéciale

Poignée
Plastique
Rouge, résistant aux huiles


Rondelles à collerette GN 898

  • Acier zingué, finition passivée bleue pour ST
  • Inox AISI 304 pour NI

Vis de serrage GN 708.1 (pour type MC/MLC)

  • Acier zingué, finition passivée bleue pour ST
  • Inox AISI 304 pour NI
  • Embout en caoutchouc
    • 85 Shore A
    • Type A (zone de pression plate)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T schéma

Options d'article/Tableau

Type

MSans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette
MCSans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette et vis de serrage GN 708.1
MLAvec mécanisme de verrouillage et deux rondelles à collerette
MLCAvec mécanisme de verrouillage, deux rondelles à collerette et vis de serrage GN 708.1
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
809001026265,5M 54,54618916,5
14013001744448,5M 86,669261526
250240024646410,5M 108,796342035
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh5l1l2l3l4m1m2m3rsw ≈
Plage de réglage
803,2573132,54513,515,516,538217,6
1402,6964952,668232629,562,52,524
25061316772,6773537,538,589321,2

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type




Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,49
plus TVA 2,94 €
brute 18,43 €
En stock
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 820.6-80-M-STGN 820.6-80-M-NIGN 820.6-80-MC-STGN 820.6-80-MC-NIGN 820.6-80-ML-STGN 820.6-80-ML-NIGN 820.6-80-MLC-STGN 820.6-80-MLC-NIGN 820.6-140-M-STGN 820.6-140-M-NIGN 820.6-140-MC-STGN 820.6-140-MC-NIGN 820.6-140-ML-STGN 820.6-140-ML-NIGN 820.6-140-MLC-STGN 820.6-140-MLC-NIGN 820.6-250-M-STGN 820.6-250-M-NIGN 820.6-250-MC-STGN 820.6-250-MC-NIGN 820.6-250-ML-STGN 820.6-250-ML-NIGN 820.6-250-MLC-STGN 820.6-250-MLC-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.