GN 820.6 Attrezzi di serraggio Acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T

GN 820.6 Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T Tipo: M - Senza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: M - Senza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate
Materiale: ST - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 820.6 sono molto compatti.

I tipi ML/MLC sono provvisti di un blocco di sicurezza che ne impedisce l’apertura accidentale o per effetto delle vibrazioni. Il blocco si sgancia con una sola mano.

Specifiche

Meccanismo di bloccaggio

  • AcciaioST
    • Parti in lamiera
      Acciaio temprato C10, zincato, passivato blu
    • Perni di appoggio temprati
    • Rivetti di appoggio temprati
    • Parti in movimento lubrificate con grasso speciale
  • Acciaio INOXNI
    • Parti in lamiera AISI 304
    • Perni di appoggio, rivetti di appoggio AISI 304
    • Parti in movimento lubrificate con grasso speciale

Impugnatura
Plastica
Colore rosso, resistente all'olio


Rondelle flangiate GN 898

  • Acciaio, zincato, passivato blu per ST
  • Acciaio INOX AISI 304 per NI

Viti di bloccaggio GN 708.1 per il tipo MC/MLC

  • Acciaio, zincato, passivato blu per ST
  • Acciaio INOX AISI 304 per NI
  • Estremità in gomma
    • 85 Shore A
    • Tipo A (superficie di pressione piatta)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 820.6 Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MSenza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate
MCSenza meccanismo di bloccaggio, con due rondelle flangiate e viti di bloccaggio GN 708.1
MLCon meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate
MLCCon meccanismo di bloccaggio, con due rondelle flangiate e viti di bloccaggio GN 708.1
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
809001026265,5M 54,54618916,5
14013001744448,5M 86,669261526
250240024646410,5M 108,796342035
Mostra / Nascondi colonne
Misurah5l1l2l3l4m1m2m3rsw ≈
Intervallo regolabile
803,2573132,54513,515,516,538217,6
1402,6964952,668232629,562,52,524
25061316772,6773537,538,589321,2

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo




Materiale


Misura
Tipo




Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,49
più IVA 2,94 €
lordo 18,43 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 820.6-80-M-STGN 820.6-80-M-NIGN 820.6-80-MC-STGN 820.6-80-MC-NIGN 820.6-80-ML-STGN 820.6-80-ML-NIGN 820.6-80-MLC-STGN 820.6-80-MLC-NIGN 820.6-140-M-STGN 820.6-140-M-NIGN 820.6-140-MC-STGN 820.6-140-MC-NIGN 820.6-140-ML-STGN 820.6-140-ML-NIGN 820.6-140-MLC-STGN 820.6-140-MLC-NIGN 820.6-250-M-STGN 820.6-250-M-NIGN 820.6-250-MC-STGN 820.6-250-MC-NIGN 820.6-250-ML-STGN 820.6-250-ML-NIGN 820.6-250-MLC-STGN 820.6-250-MLC-NI