GN 820.6 Bridas de apriete Acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T

Bridas de apriete GN 820.6: Acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T
Tipo: M - Sin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas
Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bridas de apriete GN 820.6 tienen un diseño muy compacto.

Los tipos ML / MLC se bloquean de forma segura mientras están en la posición de apriete, para evitar que se suelten accidentalmente o debido a vibraciones. El bloqueo se puede soltar con una sola mano.

Especificación

Mecanismo de tensado

  • AceroST
    • Piezas de chapa
      Acero endurecido superficialmente C10, zincado, pasivado azul
    • Pasadores de articulación templados
    • Remaches de articulación en acero endurecido
    • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial
  • Acero inoxidableNI
    • Piezas de chapa AISI 304
    • Pasadores de articulación, remaches de articulación AISI 304
    • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial

Empuñadura
Plástico
rojo, resistente a aceites


Arandelas embridadas GN 898

  • Acero, zincado, azul pasivado para ST
  • Acero inoxidable AISI 304 para NI

Tornillos de apriete GN 708.1 para tipo M / MLC

  • Acero, zincado, azul pasivado para ST
  • Acero inoxidable AISI 304 para NI
  • Punta de caucho
    • 85 Shore A
    • Tipo A (tope de presión plano)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 820.6 Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MSin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas
MCSin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
MLCon mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas
MLCCon mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza de retención
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
809001026265,5M 54,54618916,5
14013001744448,5M 86,669261526
250240024646410,5M 108,796342035
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh5l1l2l3l4m1m2m3rsw ≈
Intervalo de ajuste
803,2573132,54513,515,516,538217,6
1402,6964952,668232629,562,52,524
25061316772,6773537,538,589321,2

Estructura y precio

Tamaño
Tipo




Material


Tamaño
Tipo




Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,49
más IVA 2,94 €
bruto 18,43 €
En stock
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 820.6-80-M-STGN 820.6-80-M-NIGN 820.6-80-MC-STGN 820.6-80-MC-NIGN 820.6-80-ML-STGN 820.6-80-ML-NIGN 820.6-80-MLC-STGN 820.6-80-MLC-NIGN 820.6-140-M-STGN 820.6-140-M-NIGN 820.6-140-MC-STGN 820.6-140-MC-NIGN 820.6-140-ML-STGN 820.6-140-ML-NIGN 820.6-140-MLC-STGN 820.6-140-MLC-NIGN 820.6-250-M-STGN 820.6-250-M-NIGN 820.6-250-MC-STGN 820.6-250-MC-NIGN 820.6-250-ML-STGN 820.6-250-ML-NIGN 820.6-250-MLC-STGN 820.6-250-MLC-NI