Descripción del producto
Las guías telescópicas GN 1410 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total).
Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.
Especificación
Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZB
Bolas
Acero para elementos rodantes, templado
Jaula de bolas, guía exterior
Plástico
Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado
Tope de caucho y función de separación
Plástico / elastómero
Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C
RoHS
Bajo pedido
otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
otras superficies