GN 2404 Rodamientos lineales telescópicos con extensión parcial

Rodamientos lineales telescópicos GN 2404: con extensión parcial

Descripción del producto

Los rodamientos lineales telescópicos GN 2404 se utilizan, por ejemplo, para cajones y puertas correderas o en la fabricación de utillajes para un movimiento de deslizamiento lineal.

la distancia de deslizamiento abarca la longitud del carril más una distancia ligeramente superior a la mitad de la longitud del carril por un lado, o por ambos, si se retira el tornillo de tope.

La distancia de deslizamiento máxima debe limitarse mediante elementos externos; los topes del carril han sido diseñados para evitar que se pueda extraer el patín del carril de forma involuntaria.

Especificación

Carril / patín
Acero tratado térmicamente

  • zincado, pasivado azul
  • Pistas de rodamiento templadas

Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes (basadas en el intervalo de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
Longitudes especiales (otras distancias entre orificios, inicial y final)

Ocultar dibujo técnico
GN 2404 Rodamientos lineales telescópicos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
h1l1 - l2
Longitud - Carrera 
b1b2d1d2st
28130 - 74210 - 116290 - 148370 - 190450 - 232530 - 27412,312,9M 55,547
35290 - 159370 - 203450 - 247530 - 279610 - 323690 - 36716,517M 66,53,510
43370 - 208450 - 243530 - 278610 - 313690 - 363770 - 3982122M 88,54,513,5

Estructura y precio

Altura h1
Longitud del carril l1
Altura h1
Longitud del carril l1

Capacidad de carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Article No.
GN 2404
Load ratings
Corad in N

Coax in N
Permissible load torques
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-130645452302317
-28-2101165816866027
-28-2902015141019013541
-28-3702540178030921552
-28-4503065214554031664
-28-5303595251562543574
-35-2902100147021815556
-35-3702685188034824769
-35-4503270228551536580
-35-53043503045787553101
-35-610493034501025722113
-35-690551038601295914125
-43-37035402480444313119
-43-45049053435735514151
-43-530630544151090766184
-43-6107725541015251065210
-43-6908185573018501295240
-43-7709490653024051685273

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
81,55
más IVA 15,49 €
bruto 97,04 €
En stock
Peso: 0,290 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900