GN 2408 Rodamientos lineales telescópicos con carril en forma de H

Rodamientos lineales telescópicos GN 2408: con carril en forma de H
Tipo: DG - Patín, 1 con avellanado y 1 con rosca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los rodamientos lineales telescópicos GN 2408 constan de dos rodamientos lineales interconectados. Se utilizan, por ejemplo, en aplicaciones de manipulación o automatización y en la fabricación de utillajes, para el desplazamiento en línea recta cuando se requieren una gran carrera y una baja altura de construcción del carril. La forma en H del perfil de los carriles confiere a la configuración un alto grado de robustez.

Los carriles y los patines tienen la misma longitud. Ambos carriles pueden extenderse de manera que se alcanza una extensión que es más larga que la longitud básica l1. Cuando se retiran los tornillos de tope de los carriles, se consigue que los patines tengan carrera por ambos lados.

La distancia de deslizamiento máxima debe limitarse mediante elementos externos; los topes del carril han sido diseñados para evitar que se pueda extraer el patín del carril de forma involuntaria.

Especificación

Carril / patín
Acero tratado térmicamente

  • zincado, pasivado azul
  • Pistas de rodamiento templadas

Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Conexión de carril

  • Remaches ciegos, acero inoxidable (h1 = 28 y 35)
  • Tornillos, acero zincado (h1 = 43)

RoHS

Bajo pedido

otras longitudes (basadas en el intervalo de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
Longitudes especiales (otras distancias entre orificios, inicial y final)

Ocultar dibujo técnico
GN 2408 Rodamientos lineales telescópicos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GGPatín con rosca, en ambos lados
DGPatín, 1 con avellanado y 1 con rosca
DDPatín con avellanado, en ambos lados
Mostrar / ocultar columnas
h1l1 - l2
Longitud - carrera
b1b2d1d2st
28210 - 232370 - 380450 - 464530 - 54824,625,8M 55,547
35370 - 406450 - 494530 - 558610 - 6463334M 66,53,510
43450 - 486610 - 626770 - 796930 - 9664244M 88,54,513,5

Estructura y precio

Altura h1
Longitud del carril l1
Tipo



Altura h1
Longitud del carril l1
Tipo



Capacidad de carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Article no.
GN 2408
Load ratings
Corad in N
-28-210447
-28-3701000
-28-4501205
-28-5301140
-35-3701035
-35-4501265
-35-5301705
-35-6101930
-43-4501890
-43-6103035
-43-7703145
-43-9302580

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
192,15
más IVA 36,51 €
bruto 228,66 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,920 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900