GN 2410 Rodamientos lineales telescópicos con extensión total, configuración dual

Rodamientos lineales telescópicos GN 2410: con extensión total, configuración dual

Descripción del producto

Los rodamientos lineales telescópicos GN 2410 constan de dos rodamientos lineales conectados en los patines. Se utilizan, por ejemplo, en aplicaciones de manipulación de materiales o automatización, o en la fabricación de utillajes, para el desplazamiento en línea recta cuando se requieren una gran carrera y una baja altura de construcción del carril.

La configuración dual ofrece la ventaja de que ambas capacidades de carga, la radial y la axial, son idénticas. Entre tanto, se ha demostrado que este diseño es menos susceptible a la suciedad en la práctica.

Los carriles y el patín tienen la misma longitud. Ambos pueden extenderse de manera que se alcanza una carrera que es más larga que la longitud básica del carril l1. Cuando se retiran los tornillos de tope de los carriles, se consigue que estos tengan carrera por ambos lados.

La distancia de deslizamiento máxima debe limitarse mediante elementos externos; los topes del carril han sido diseñados para evitar que se pueda extraer el patín del carril de forma involuntaria.

Especificación

Carril / patín
Acero tratado térmicamente

  • zincado, pasivado azul
  • Pistas de rodamiento templadas

Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Conexión de carril
Tornillo
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes (basadas en el intervalo de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
Longitudes especiales (otras distancias entre orificios, inicial y final)

Ocultar dibujo técnico
GN 2410 Rodamientos lineales telescópicos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
h1l1 - l2
Longitud - carrera
b1b2ds
28210 - 232370 - 380450 - 464530 - 54812,325,85,54
35370 - 406450 - 494530 - 558610 - 64616,5346,53,5
43450 - 486610 - 626770 - 796930 - 96621448,54,5

Estructura y precio

Altura h1
Longitud del carril l1
Altura h1
Longitud del carril l1

Capacidad de carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Article no.
GN 2410
Load ratings
Corad in N
-28-210444
-28-370496
-28-450405
-28-530342
-35-370534
-35-450439
-35-530409
-35-610346
-43-4501370
-43-6101115
-43-770870
-43-930714

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
170,92
más IVA 32,47 €
bruto 203,39 €
En stock
Peso: 0,898 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900