GN 115.9 Cierres con función de seguridad Accionamiento con elementos de mando

GN 115.9 Cierres con función de seguridad, con elementos de mando Tipo: RG - con pomo moleteado GN 7336
Tipo: RG - con pomo moleteado GN 7336

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cierres GN 115.9 tienen una función de seguridad empujar para girar. En las dos posiciones extremas el eje queda bloqueado por el pestillo. El dispositivo puede girarse 90° solamente cuando se presiona el elemento de mando, que libera el pasador de seguridad de su posición de bloqueo. Esta función evita que el pestillo se mueva por sí solo o como consecuencia de vibraciones.

Los cantos biselados del pestillo facilitan el cierre de la puerta. Los cierres con diferentes acodamientos del pestillo cubren una distancia de bloqueo A de 4 a 32 mm.

Los cierres GN 115.9 se suministran con el pestillo suelto

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Zamac


Anillo de apoyo
con revestimiento de plástico
negro, acabado texturadoSWSW


Elementos de mando
Plástico (poliamida PA)
negro, mate


Tapa
Plástico (poliamida PA)
gris claro


Resto de piezas
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 115.9 Cierres con función de seguridad, con elementos de mando Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RGcon pomo moleteado GN 7336
KGcon pomo de mariposa
HGcon palanca
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo A
468101314161820222426283032

Estructura y precio

Tipo



Distancia de bloqueo A
Acabado (anillo de apoyo)
SW
Especificaciones

Tipo



Distancia de bloqueo A
Acabado (anillo de apoyo)
SW

Instrucciones de construcción y montaje

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

Una vez montado, el cierre se presiona a través del diámetro del orificio desde la parte frontal. La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,19
más IVA 2,32 €
bruto 14,51 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,124 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.