GN 115.3 Cierres Plástico

Cierres GN 115.3: Plástico
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Tipo: UB - Accionamiento con manilla abatible

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cierres GN 115.3 se bloquean haciendo un giro limitado a 90°, que mueve el pestillo por detrás del marco de la puerta. Los biseles del pestillo facilitan el cierre de la puerta.

Hay disponibles varios brazos de pestillo que abarcan distancias de cierre A de entre 18 y 32 mm.

Los cierres GN 115.3 se suministran con el pestillo suelto.

La entrega incluye la llave de plástico para cuña triangular o bien para el cierre de doble paletón.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate similar a RAL 7021
  • autoextinguible

Fijación del pestillo
Tornillo autorroscante
Acero inoxidable AISI 304


Clase de protección IP 65


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 115.3 Cierres, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon cuña triangular (DK6,5)
VDEcon doble paletón
UBAccionamiento con manilla abatible
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo ALongitud l ±0,5
1829
2029
2434
3241

Estructura y precio

Tipo



Distancia de bloqueo A
Tipo



Distancia de bloqueo A

Nota sobre UL 94 V-0

Los cierres están totalmente hechos de un material de plástico autoextinguible, clasificado como tal conforme a la norma UL 94 V-0.

La clasificación conforme a la norma UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) describe el comportamiento del plástico en caso de incendio. En la prueba, una muestra de plástico de determinada forma y dimensiones se coloca en vertical y se le prende fuego. Para obtener la clasificación V-0, la llama debe apagarse en un máximo de 10 segundos sin que se formen gotas incandescentes.

Instrucciones de construcción y montaje

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

El cierre se inserta en el agujero desde la parte frontal y se enrosca con la tuerca de montaje desde detrás. A continuación, la leva de cierre se fija con el tornillo de acero inoxidable.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando / mecanizando como se muestra en el dibujo.

También está disponible el Punzones para chapa GN 123 para producciones de series pequeñas y chapas de acero de grosor < 2 mm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,73
más IVA 1,28 €
bruto 8,01 €
En stock
ELESA Code: 421243
Descripción: CMT.32-18 AE-V0
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000