Suchergebnis: GN 623.1 Verriegelungen mit Hebel (eingegrenzt auf 100 Treffer von insgesamt 265)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Form: E - Hebel schräg
GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl
GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Form: E - Hebel schräg
GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl
GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
GN 211 Schalthebel, Stahl
GN 9027 Spiralspannhebel, Stahl Form: A - ohne Auflagescheibe
NEU GN 9027 Spiralspannhebel, Stahl
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: HG - mit Hebel<br />Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter<br />Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt<br />Form: VDE - mit Doppelbart<br />Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: DK - mit Dreikant
GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
GN 212 Spannhebel, Stahl Form: B - Hebel gerade mit Bohrung H7
GN 212 Spannhebel, Stahl
GN 119.3 Türverriegelungen mit Bügelgriff Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 119.3 Türverriegelungen mit Bügelgriff
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel<br />Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar
GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: HG - mit Hebel
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz Form: SG - mit Sterngriff
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt Form: DK - mit Dreikant
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen
GN 115.6 Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform Form: VK - mit Vierkant
GN 115.6 Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform
GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag
GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage
GN 515 Verriegelungen, Zink-Druckguss, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen Form: ST - mit T-Griff
NEU GN 515 Verriegelungen, Zink-Druckguss, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen
GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff
NEU GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen
GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
NEU GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwarz kunststoffbeschichtet Form: LCG - mit L-Griff (Schließung einheitlich)
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwarz kunststoffbeschichtet
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: SCH - mit Schlitz
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss Form: SCH - mit Schlitz<br />Oberfläche (Gehäusebund): SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss
GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl brüniert Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl brüniert
GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz Form: SCH - mit Schlitz
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz
GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 731.2 Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel Form: SC - mit Schlüssel (Schloss einheitlich)<br />Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
GN 731.2 Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebell, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebell, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt<br />Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück
GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen
GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl