Suchergebnis: Signal-Feedback (46 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Ausführung
Produktfamilie

GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Form: AP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben

NEU GN 860

Schnellspanner, Stahl, pneumatisch
GN 331 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben<br />Form: T1 - mit 1 Taster<br />Kennziffer: 1 - ohne Not-Aus-Schalter

GN 331

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 332 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: T0 - ohne Taster<br />Kennziffer: 2 - mit Not-Aus-Schalter<br />Türanschlag: R - rechts

GN 332

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 864 Kraftspanner, pneumatisch Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

GN 864

Kraftspanner, pneumatisch
GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: A - Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben

NEU GN 875

Schwenkspanner, in Blockbauweise
GN 817.7 Rastbolzen, Edelstahl, pneumatisch betätigt Form: D - pneumatisch doppelwirkend, ein- / ausrastend<br />Kennzeichen: BS0,4 - beidseitige Positionsabfrage, mit Stecker, Kabel 0,4 m

NEU GN 817.7

Rastbolzen, Edelstahl, pneumatisch betätigt
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 422

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 422

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben

GN 139.1

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker Form: A - Anschlussstecker oben

GN 139.1

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
GN 139.5 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker Form: A - Anschlussstecker oben

GN 139.5

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)

GN 239.6

Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AK - Anschlusskabel oben

GN 239.4

Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AS - Anschlussstecker oben

GN 239.4

Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker
GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung Form: G - Anschlusskupplung gerade

GN 330

Kabel mit Anschlusskupplung
GN 6284 Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Kabel

NEU GN 6284

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Kabel
GN 6284 Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Stecker

NEU GN 6284

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Stecker