GN 7247 Cerniera a snodi multipli Nascoste, angolo di apertura 180°

GN 7247 Cerniera a snodi multipli, nascosta, angolo di apertura 180°, alluminio

Descrizione del prodotto

La cerniera a snodi multipli GN 7247 viene installata sul lato interno di porte e sportelli per risparmiare spazio e garantire la protezione da atti di vandalismo. Ha un angolo di massima apertura di 180° che assicura un'accessibilità ottimale ed evita ad esempio l’ostruzione di vie di fuga a porte aperte.

L'uso di questo tipo di cerniere non richiede di aggiungere fuori dal corpo di contenimento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.

Le cerniere a snodi multipli sono generalmente utilizzate in coppia. Per carichi superiori, ad esempio porte di grandi dimensioni, possono essere integrate con cerniere aggiuntive. La dotazione comprende quattro rondelle rinforzate, utilizzabili con viti di fissaggio con filettatura M6.

Specifiche

AlluminioAL
Anodizzato, colore naturaleELEL


Perni/rondelle per cerniere
Acciaio INOX 304


Cuscinetto a frizione
Plastica

  • Autolubrificato
  • Resistente a temperature da -40 °C a 90 °C

RoHS

Accessorio

Piastrine distanziali in acciaio INOX GN 7247.2
Piastrine in acciaio INOX GN 7247.4
Piastrine in acciaio INOX GN 7247.6

Su richiesta

Altre finiture/altri colori
Altre flange di fissaggio
Altri angoli di apertura
Altri spessori max. delle pareti
Altri movimenti di sollevamento

Nascondi disegno tecnico
GN 7247 Cerniera a snodi multipli, nascosta, angolo di apertura 180°, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,53051100,5116,574,329,574276184046289372629

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l1
Finitura / Colore
EL
Materiale

l1
Finitura / Colore
EL

Posizione di installazione - caratteristiche del perno

Le cerniere a snodi multipli si possono installare sul corpo di contenimento con le asole presenti sulle flange di fissaggio in posizione parallela o perpendicolare all'asse della cerniera, ottenendo così le due configurazioni di articolazione illustrate.

MD7247{St:_}NA-16456-0

Esempi d'impiego

MD7247{St:_}NA{St:_}22788-0

Opzioni di regolazione e fissaggio

MD7247{St:_}NA-22863-0

Le cerniere a snodi multipli sono regolabili nei tre piani durante l'installazione. Questo consente ad esempio di compensare tolleranze o di applicare le necessarie forze di compressione per le guarnizioni. Due piani sono regolabili tramite le asole parallele o perpendicolari nelle flange di fissaggio. Per correggere la posizione nel terzo piano è possibile usare le piastrine distanziali in acciaio INOX GN 7247.2. Per il fissaggio delle cerniere sono disponibili anche piastrine in acciaio INOX con fori filettati GN 7247.4 e piastrine in acciaio INOX con perni filettati GN 7247.6. Queste ultime possono essere saldate o inserite dall'esterno attraverso la parete e fissate in posizione. I fori d2 alloggiano perni di tensionamento o posizionamento, semplificando l'installazione della cerniera ed evitando rotazioni o slittamenti non intenzionali sotto carico. I perni non possono essere rimossi per la successiva regolazione.

Varianti costruttive

Porte, botole e sportelli possono essere incassati, posizionati a filo o inclinati. Gli spessori massimi delle pareti e le misure delle curve per le strutture in lamiera riportati di seguito dipendono dal tipo di installazione.

  1. Flangia di fissaggio montata sul corpo di contenimento con asole parallele all'asse della cerniera:

MD7247{St:_}NA-16458-0
Mostra / Nascondi colonne
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
7515241 ... ∞81111

  1. Flangia di fissaggio montata sul corpo di contenimento con asole perpendicolari all'asse della cerniera:

MD7247{St:_}NA-16460-0
Mostra / Nascondi colonne
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
7581 ... ∞24151111

Le varianti di design rappresentano condizioni di installazione standard. Se la posizione di installazione della cerniera viene modificata o una delle due pareti ha uno spessore inferiore a s oppure b, le dimensioni massime ottenibili cambiano indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente in alcuni casi di installare una cerniera su pareti di spessore superiore a quanto specificato senza dover scegliere la misura più grande. Si consiglia pertanto di procedere a una prova pratica o a una semplice verifica della progettazione tramite CAD.

Esempio di montaggio

MD7247{St:_}AN-22777-0

Capacità di carico

Il carico massimo della cerniera a snodi multipli riportato di seguito si riferisce a impieghi standard e funge da riferimento in caso di applicazioni diverse. Le forze risultanti determinano una leggera deformazione elastica, che può essere compensata all'occorrenza dalle varie opzioni di regolazione.

MD7247{St:_}BL{St:_}22827-0
Mostra / Nascondi colonne
Capacità di carico
per coppia di cerniere in N

l1


FA (assiale)


FA (radiale)
75650750

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
200,73
più IVA 38,14 €
lordo 238,87 €
In magazzino
Peso: 0,320 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000