GN 163.5 Fuß-Klemmverbinder Edelstahl

GN 163.5 Fuß-Klemmverbinder, Edelstahl Form: B - mit Dichtungen
Form: B - mit Dichtungen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 163.5 sind bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Schlossschraube und Hutmutter den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an der Schraubstelle mit Dichtungen ausgestattet.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Hutmutter, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend 1.4308
  • matt gestrahlt

Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2


Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2


Dichtungen

  • Dichtscheiben
    Kunststoff (Polyacetal POM)
  • Zwischenring
    Silikon, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3

Technische Zeichnung ausblenden
GN 163.5 Fuß-Klemmverbinder, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtungen
Bmit Dichtungen

Kennziffer

4mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
bd2d3k
Klemm-
länge
l1mtx1x2y1y2z
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für
 z
l2
B 30226,5375036356,560426042M 863 | 78
B 503010,7608548,56091057410574M 1078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Form


Kennziffer

Bohrung d1
Form


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
49,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,39 €
brutto 58,82 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,265 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.