A | ohne Thermometer |
B | mit Thermometer |
l1 | d | b | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s ≈ max. Wandstärke | Thermometerskala °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | M 10 | 27 | 21 | 40 | 106 | 18 | 15 | 16 | 12 | 20 - 100 | 68 - 210 |
127 | M 12 | 31 | 23 | 80 | 161 | 23 | 17 | 17 | 12 | 0 - 100 | 32 - 210 |
254 | M 12 | 35 | 21 | 203 | 290 | 26 | 18 | 18 | 12 | 0 - 100 | 32 - 210 |
Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 650.1 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen Ø 10,5 bzw. Ø 12,5 mm im Abstand l1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern